text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ XV3.1P C 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Tuotenumero: 787522
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 Sz (t = 0,1–3 s),automaattinen/valvottu käynnistys, UB = 24 V DC, leveys: 90 mm,jousiliittimet, h...  Lisää

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 Sz (t = 0,1–3 s),automaattinen/valvottu käynnistys, UB = 24 V DC, leveys: 90 mm,jousiliittimet, hätäpysäytyksen valvonta, turvaportit. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750105 751105 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

Hyväksyntä CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 4.5  W
Tulojen lukumäärä 2  
Puolijohdelähtöjen määrä 0  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 240  
Maks.virta AC1 turv.tark. 8  
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  
Maks.virta DC1 turv.tark. 8  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  
Maks.virta AC15 turv.tark 5  
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  
Turvakoskettimet: AC ja UL 240 V AC G. P.  
Turvakosk.: Pilot Duty C300, R300  
Kosketinmateriaali rele AgSnO2  
lisä Kosketintiedot rele + 0,2 µm Au  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -10  °C
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? unzulässig  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III / II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila  
Suojaustapa kotelo  
Kotelointi liittimet  
Valittavat ajat 0.8  
0.4  
0.2  
0.3  
1.5  
1  
2  
0.5  
0.6  
0.7000000000000001  
3  
0.1  
Toleranssi Tv -15 %/+15 % +50 ms  
Toistotarkkuus 2 %  
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa  
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Kotelomateriaali yläosa PPO UL 94 V1  
Liitin Jousiliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Mitta korkeus 101  mm
Leveysmitta 90  mm
Syvyysmitta 121  mm
Nettopaino 510  g
Bruttopaino 520  g
 
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-koodi 4046548008210  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
 

Lisävarusteet

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 374291
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl P3 ja 1 kpl P4.
€20.70
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5 374292
Ruuviliitinsarja, PU = 2 kpl P5.
€20.70