Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
PNOZ XV3.1P C 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Safety relay (standalone), inputs: 1/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts, outputs: 3 N/O, 1 N/C,2 N/O t-d (t = 0.1 - 3 s), automatic/monitored start, UB = 24 V DC, width: 90 mm, plug-in spring-loaded terminals, monitoring of E-STOP, safety gates. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750105 751105 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.
Homologación |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 4.5 W |
Número de entradas | 2 |
N.º salidas por semiconductor | 0 |
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 8 |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 8 |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 5 |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G. P. |
Contactos seguridad:Pilot Duty | C300, R300 |
Mat. contactos relés | AgSnO2 |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | unzulässig |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III / II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Tiempos seleccionables |
0.8
0.4 0.2 0.3 1.5 1 2 0.5 0.6 0.7000000000000001 3 0.1 |
Tolerancia Tv | -15 %/+15 % +50 ms |
Precisión de repetición | 2 % |
Posición de montaje | cualquiera |
Material carcasa parte inf. | |
Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
Material carcasa superior | PPO UL 94 V1 |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Clase de borne | enchufable |
Dimensión de altura | 101 mm |
Dimensión Ancho | 90 mm |
Dimensión Profundidad | 121 mm |
Peso neto | 510 g |
Peso bruto | 520 g |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548008210 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |