text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ XV3.1P C 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Numéro de l'article: 787522
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F, 1 O,2 contacts de sécurité temporisés (t = 0,1 - 3 s), réarmem...  Pour plus d’informations

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F, 1 O,2 contacts de sécurité temporisés (t = 0,1 - 3 s), réarmement automatique / auto-contrôlé, UB = 24 V DC, largeur : 90 mm,borniers à ressorts débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750105 751105 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

Homologation CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 4.5  W
Nombre d’entrées 2  
Nombre de sorties statiques 0  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tension AC1 contact de sécu. 240  
Courant max. AC1 contact sécu. 8  
Tension DC1 contact de sécu. 24  
Courant max. DC1 contact sécu. 8  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  
Courant max AC15 contact sécu. 5  
Tension DC13 contact de sécu. 24  
Cont. sécurité : AC selon UL 240 V AC G. P.  
Contacts sécurité : Pilot Duty C300, R300  
Matériau des contacts relais AgSnO2  
Indic. suppl. contacts relais + 0,2 µm Au  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-78  
Température d’utilisation -10  °C
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? unzulässig  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
Catégorie de surtensions III / II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im  
Indice de protection de boîtie  
Indice de protection bornes  
Durées réglables 0.8  
0.4  
0.2  
0.3  
1.5  
1  
2  
0.5  
0.6  
0.7000000000000001  
3  
0.1  
Tolérance Tv -15 %/+15 % +50 ms  
Précision répétitive 2 %  
Position de montage Quelconque  
Matériau du boîtier partie inf  
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Matériau du boîtier partie sup PPO UL 94 V1  
Bornier de raccordement Bornier à ressorts  
Type de borniers Débrochable  
Dimensions hauteur 101  mm
Dimension largeur 90  mm
Dimension profondeur 121  mm
Poids net 510  g
Poids brut 520  g
 
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
Code EAN 4046548008210  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371819  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001449  
 

Accessoires optionnels

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 374291
Jeu de borniers débrochables à ressorts, UE = 1 pièce P3 et 1 pièce P4.
€20.70
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5 374292
Jeu de borniers débrochables à ressorts, UE = 2 pièces P5.
€20.70