text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ XV3.1P C 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Produktnummer: 787522
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, 1brydekontakt, 2 SZ (t = 0,1 - 3 s), automatisk/overvåget start, UB = 24 V ...  Mere

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, 1brydekontakt, 2 SZ (t = 0,1 - 3 s), automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 90 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750105 751105 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

Godkendelse CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 4.5  W
Antal indgange 2  
Antal halvlederudgange 0  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Spænding AC1 sikkerhedskont. 240  
Max strøm AC1 sikkerhedskont. 8  
Spænding DC1 sikkerhedskont. 24  
Max strøm DC1 sikkerhedskont. 8  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 230  
Max strøm AC15 sikkerhedskont 5  
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  
Sikkerhedskontakter: AC ved UL 240 V AC G. P.  
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty C300, R300  
Kontaktmateriale relæ AgSnO2  
Yderl. kontaktoplysninger relæ + 0,2 µm Au  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10  °C
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? unzulässig  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III / II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret  
Kapslingsklasse, kabinet  
Kapslingsklasse, klemmer  
Valgbare tider 0.8  
0.4  
0.2  
0.3  
1.5  
1  
2  
0.5  
0.6  
0.7000000000000001  
3  
0.1  
Tolerance Tv -15 %/+15 % +50 ms  
Gentagelsesnøjagtighed 2 %  
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Husmateriale overdel PPO UL 94 V1  
Tilslutningsklemme Fjederklemme  
Klemmetype stikbar  
Mål, højde 101  mm
Mål, bredde 90  mm
Mål, dybde 121  mm
Nettovægt 510  g
Bruttovægt 520  g
 
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kode 4046548008210  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
 

Ekstra tilbehør

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 374291
Sæt med indstikbare erstatnings-fjederklemmer, pakke = 1 stk. P3 og 1stk. P4.
Kr.157.00
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5 374292
Sæt med indstikbare erstatnings-fjederklemmer, pakke = 2 stk. P5.
Kr.157.00