閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"787522","name":"PNOZ XV3.1P C 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ XV3.1P C 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
製品コード: 787522
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線
(短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、2 N/O t-d (t = 0.1~3秒)、
自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 90 mm、プラグイン
ケージ式端子、非常停止、安全扉の監視。
This product has been discontinued. The following pro... さらに表示
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、2 N/O t-d (t = 0.1~3秒)、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 90 mm、プラグイン ケージ式端子、非常停止、安全扉の監視。 This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750105 751105 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.
一般的なデータ
認証 |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC (ユーラシア) TÜV |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 4.5 W |
入力
入力点数 | 2 |
半導体出力
半導体出力数 | 0 |
リレー出力
使用カテゴリAC/DC1 | EN 60947-4-1 |
安全コントローラ電圧AC1 | 240 |
安全コントローラ最大電流AC1 | 8 |
安全コントローラ電圧DC1 | 24 |
安全コントローラ最大電流DC1 | 8 |
使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
安全コントローラ電圧AC15 | 230 |
安全コントローラ最大電流AC15 | 5 |
安全コントローラ電圧DC13 | 24 |
安全接点: ULのAC | 240 VAC G. P. |
安全接点: パイロット負荷 | C300、R300 |
リレー接点の材質 | AgSnO2 |
リレーの追加の接点詳細 | +0.2 µm Au |
環境データ
周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
使用周囲温度 | -10 °C |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | unzulässig |
EMC試験の適用規格~ |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
過電圧カテゴリ | III / II |
汚染度 | 2 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
時代
設定可能な時間 |
0.8
0.4 0.2 0.3 1.5 1 2 0.5 0.6 0.7000000000000001 3 0.1 |
遅延時間Tvの許容誤差 | -15 %/+15 % +50 ms |
繰返し精度 | 2 % |
機械的データ
取り付け位置 | 任意 |
ハウジング下部素材 | |
前面パネル素材 | ABS UL 94 V0 |
ハウジング素材 (上部) | PPO UL 94 V1 |
接続端子 | ケージ式端子 |
端子スタイル | プラグイン |
高さ | 101 mm |
幅 | 90 mm |
奥行き | 121 mm |
実量 | 510 g |
総重量 | 520 g |
環境
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548008210 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |