text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ XV3.1P C 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Numero dell'articolo: 787522
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA ist.(t = 0,1 - 3 s), avvio automatico/ controllato, UB= 24 V DC, La...  Altri

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA ist.(t = 0,1 - 3 s), avvio automatico/ controllato, UB= 24 V DC, Larghezza: 90 mm, morsetti amolla "plug-in", controllo di arresto di emergenza, ripari mobili. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750105 751105 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

Omologazione CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 4.5  W
Numero di ingressi 2  
N. uscite a semiconduttore 0  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Tens. AC1 cont. di sicurezza 240  
Corr. max AC1 cont. di sic. 8  
Tens. DC1 cont. di sicur. 24  
Corr. max DC1 contatto di sic. 8  
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 230  
Corr. max AC15 contatto di sic 5  
Tens. DC13 cont. di sicur. 24  
Contatti sicurezza: AC per UL 240 V AC G. P.  
Contatti sicurezza: Pilot Duty C300, R300  
Materiale contatti relè AgSnO2  
Dati suppl. contatti relè + 0,2 µm Au  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10  °C
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa unzulässig  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-1  
Categoria di sovratensione III / II  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo  
Grado di protez. custodia  
Tipo di protezione morsetti  
Tempi impostabili 0.8  
0.4  
0.2  
0.3  
1.5  
1  
2  
0.5  
0.6  
0.7000000000000001  
3  
0.1  
Tolleranza Tv -15%/+15% +50 ms  
Precisione ripetibilità 2 %  
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf.  
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Mater. custodia Parte super. PPO UL 94 V1  
Morsetto di collegamento Morsetto a molla  
Tipo di morsetto Estraibile  
Altezza 101  mm
Larghezza 90  mm
Profondità 121  mm
Peso netto 510  g
Peso lordo 520  g
 
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
Codice EAN 4046548008210  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
 

Accessori opzionali

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 374291
Set morsetto a molla di ricambio “plug-in”, confezione = 1 pezzo P3 e 1pezzo P4.
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5 374292
Set morsetto a molla di ricambio “plug-in”, confezione = 2 pezzi P5.