text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ XV3.1P C 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Productnummer: 787522
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 3 M, 1 V, 2 Sz(t = 0,1 - 3 s), automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, bree...  Meer

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 3 M, 1 V, 2 Sz(t = 0,1 - 3 s), automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 90 mm, steekbare veerkrachtklemmen, bewaking van noodstop, hekken. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750105 751105 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

Goedkeuring CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 4.5  W
Aantal ingangen 2  
Aantal halfgeleideruitgangen 0  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 8  
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 8  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 5  
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  
Veiligheidscont.: AC bij UL 240 V AC G.P.  
Veiligh.contacten:Pilot Duty C300, R300  
Materiaal relaiscontacten AgSnO2  
aanv. contactspecific. relais + 0,2 µm Au  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10  °C
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III / II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte  
Beschermingsgraad behuizing  
Beschermingsgraad klemmen  
Instelbare tijden 0.8  
0.4  
0.2  
0.3  
1.5  
1  
2  
0.5  
0.6  
0.7000000000000001  
3  
0.1  
Tolerantie Tv -15 %/+15 % +50 ms  
Herhalingsnauwkeurigheid 2 %  
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PPO UL 94 V1  
Aansluitklem Veerkrachtklem  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 101  mm
Afmeting breedte 90  mm
Afmeting diepte 121  mm
Nettogewicht 510  g
Brutogewicht 520  g
 
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-code 4046548008210  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
 

Optionele accessoires

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 374291
Set steekbare reserveveerkrachtklemmen, VE = 1 stuk P3 en 1 stuk P4.
€20.70
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5 374292
Set steekbare reserveveerkrachtklemmen, VE = 2 stuks P5.
€20.70