text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ XV3.1P C 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Numer produktu: 787522
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 3 N/O, 1N/Z, 2 N/O ( t = 0,1–3 s), start automatyczny/monitorowany, UB = 24...  Więcej

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 3 N/O, 1N/Z, 2 N/O ( t = 0,1–3 s), start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 90 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramkibezpieczeństwa. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750105 751105 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

Potwierdzenie CCC  
CE  
UKCA  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 4.5  W
Liczba wejść 2  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 0  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 8  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 8  
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 5  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Styki bezp.: AC przy UL 240 VAC G. P.  
Styki bezp.: praca pilota C300, R300  
Materiał styku przekaźnika AgSnO2  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 0,2 µm Au  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -10  °C
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? unzulässig  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III / II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Stopień ochrony obudowy  
Rodzaj ochrony zacisków  
Ustawiane czasy 0.8  
0.4  
0.2  
0.3  
1.5  
1  
2  
0.5  
0.6  
0.7000000000000001  
3  
0.1  
Tolerancja Tv -15 %/+15 % +50 ms  
Dokładność powtarzania 2 %  
Położenie montażowe dowolne  
Materiał obudowy części dolnej  
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Materiał górnej części obudowy PPO UL 94 V1  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk sprężynowy  
Styl zacisków wtykowe  
Wysokość 101  mm
Szerokość 90  mm
Głębokość 121  mm
Ciężar netto 510  g
Ciężar brutto 520  g
 
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
Kod EAN 4046548008210  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
 

Akcesoria opcjonalne

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 374291
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych sprężynowych, opakowaniejednostkowe = 1 szt. P3 i 1 szt. P4.
€20.70
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5 374292
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych sprężynowych, opakowaniejednostkowe = 2 szt. P5.
€20.70