Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"264526","name":"PMI 526","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
PMI 526
Tuotenumero: 264526
GTIN:
PMIopen, ohjauspaneeli, 10,4", resoluutio 800 x 480 pikseliä, analoginen
resistiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 256 Mt, Flash 512 Mt, SD-kortti,1 SUB-D
RS232-liitin 9-napainen, 1 RJ45-portti 100 Mbit/s, 1 USB-orja, 2USB-isäntä,
paristovarmennettu reaaliaikakello, 24 V DC, 6,3 W, avoinkäyttöliittymäalusta kaikille yleisimmille visualisointiohjelmist...
Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
PMIopen, ohjauspaneeli, 10,4", resoluutio 800 x 480 pikseliä, analoginen resistiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 256 Mt, Flash 512 Mt, SD-kortti,1 SUB-D RS232-liitin 9-napainen, 1 RJ45-portti 100 Mbit/s, 1 USB-orja, 2USB-isäntä, paristovarmennettu reaaliaikakello, 24 V DC, 6,3 W, avoinkäyttöliittymäalusta kaikille yleisimmille visualisointiohjelmistoille,konfiguroitavissa PMI Assistantin kautta.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cULus Listed EAC |
| Käyttöjärjestelmä | Windows Embedded CE 6.0 |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 6.3 W |
Displey
| Näytön tyyppi | TFT |
| Näytön lävistäjä | 10.4 Zoll |
| Näytön resoluutio | 800 x 600 |
| Värisyvyys näyttö | 65536 |
| Kosketusnäytön tyyppi | resistiivinen |
CPU
| Prosessorin tyyppi | RISC-prosessori |
| Prosessorin kello | 1 GHz |
| Työmuisti | 256 MB |
| Ohjelmamuistin (flash) koko | 512 MB |
| Reaaliaikakello käytettävissä | kyllä |
Irrotettava tietoväline
| Liitettävä tallennusväline | SD-Card |
USB-portti
| USB-isäntäliit. lukumäärä | 2 |
Ethernet-liitäntä
| EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Sarjaliitäntä
| RS-232 -liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | 0 - 50 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
| UL suojaus (tyyppi) | 1,2,5,4/4X vain sisäkäyttöön |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 243 mm |
| Leveysmitta | 317 mm |
| Syvyysmitta | 62.5 mm |
| Nettopaino | 2227 g |
| Bruttopaino | 3610 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7a |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-9.1 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27330201 |
| ETIM versio | ETIM-7.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001412 |
Lisävarusteet
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
€27.60
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Runtime-lisenssi PVIS OPC -palvelimen käyttämiseen PMIvisussa tai
PMIopenissa. Pilz-ohjaimen kytkemiseen (PSS, PNOZmulti, ...) pisteestäpisteeseen
sarja- tai ethernet-yhteyden kautta.
€154.97
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Runtime-lisenssi PVIS OPC -palvelimen käyttämiseen PMIvisussa tai
PMIopenissa. Pilz-ohjainten (PSS, PNOZmulti, ...) kytkemiseen
sarja- tai ethernet-yhteyden kautta sekä ylimääräisen PMIvisun/PMIopenin
kytkemiseen (yhteensä enintään 8 laitetta).
€484.80
Zenon Operator Dev 1024
265010
Zenon Operator Editor enintään 1024 tunnisteen projekteille, sisältääRuntime for
PC:n, dongle-asennusmedian.
€3,482.65
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
Zenon Operator Editor enintään 1024 tunnisteen projekteille, sisältääRuntime for
PC:n, dongle-asennusmedian.
€3,482.65
Zenon Operator RT PMI
265210
Zenon Operator Runtime for Windows CE, enintään 1024 tunnisteenPMI-projekteille.
€696.53
Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
Zenon Operator Runtime for Windows CE, enintään 1024 tunnisteenPMI-projekteille.
€696.53
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, tarvike, jännitteensyöttöpistokesarja, 3-napainen, PMIvisulle,
PMIopenille ja PMImicrolle, 3-osainen, koostuu pistokkeesta,pistorasiasta ja
pidikkeestä.
€46.66
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, tarvike, narutiiviste, pituus 1500 mm, materiaali vaahtokumi, 3
mm, PMIvisulle ja PMIopenille (riittää yhdelle 15", 12", 10"
tai kahdelle 6,5" ja 5,7"), PMImicrolle ja PMImicro diag:lle
(riittää 3x PMImicro diag).
€18.87
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
€135.16