text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMI 526

Artikelnummer: 264526
GTIN: 
PMIopen, Bedienpanel, 10,4", Auflösung 800 x 480 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-Karte, 1 SUB-D Stecker RS232 9-polig, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 2 USB-Host, akkugepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 6,3 W, offene HMI Plattform für jede gängige Visualisierungssoftware, konfigurierbar über PMI Assistant.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


PMIopen, Bedienpanel, 10,4", Auflösung 800 x 480 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-Karte, 1 SUB-D Stecker RS232 9-polig, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 2 USB-Host, akkugepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 6,3 W, offene HMI Plattform für jede gängige Visualisierungssoftware, konfigurierbar über PMI Assistant.

Zulassung CE  
cULus Listed  
EAC  
Betriebssystem Windows Embedded CE 6.0  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 6.3  W
Displaytyp TFT  
Displaydiagonale 10.4  Zoll
Displayauflösung 800 x 600  
Farbtiefe Display 65536  
Art Touchdisplay resistiv  
Typ des Prozessors RISC-Prozessor  
Takt des Prozessors 1 GHz  
Arbeitsspeicher (RAM) 256 MB  
Größe Programmspeicher (Flash) 512 MB  
Echtzeituhr vorhanden ja  
Steckbares Speichermedium SD-Card  
Anzahl USB-Host-Schnittstellen 2  
Anzahl Ethernet-Schnittstellen 1  
Anzahl RS-232-Schnittstellen 1  
Umgebungstemperatur 0 - 50  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Gehäuse IP65  
UL Schutzart (Type) 1,2,5,4/4X indoor use only  
Abmessung h 243  mm
Abmessung b 317  mm
Abmessung t 62.5  mm
Nettogewicht 2227  g
Bruttogewicht 3610  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 2 Geräte/Bildschirme > 100 cm²  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27330201  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001412  
 

Optionales Zubehör

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
Runtime-Lizenz zum Betrieb des PVIS OPC Servers auf einem PMIvisu oder PMIopen. Zur Ankopplung einer Pilz Steuerung (PSS, PNOZmulti, ...) Punkt zu Punkt über serielle oder Ethernetverbindung.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
Runtime-Lizenz zum Betrieb des PVIS OPC Servers auf einem PMIvisu oder PMIopen. Zur Ankopplung von Pilz Steuerungen (PSS, PNOZmulti, ...) über serielle oder Ethernetverbindung sowie zusätzlichen PMIvisu/PMIopen (insgesamt max. 8 Geräte).
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
Zenon Operator Editor für Projekte bis 1024 Tags, enthält Runtime für PC, Dongle Installationsmedium.
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
Zenon Operator 7.20 Dev 1024 265020
Zenon Operator Editor für Projekte bis 1024 Tags, enthält Runtime für PC, Dongle Installationsmedium.
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Zenon Operator Runtime für Windows CE, für PMI Projekte bis 1024 Tags.
Zenon Operator 7.20 RT PMI
Zenon Operator 7.20 RT PMI 265220
Zenon Operator Runtime für Windows CE, für PMI Projekte bis 1024 Tags.
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, Zubehör, Spannungsversorgungsstecker-Set, 3-polig, für PMIvisu, PMIopen und PMImicro, 3-teilig, bestehend aus Stecker, Buchse und Halter.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, Zubehör, Rundschnurdichtung, Länge 1500 mm, Material Moosgummi, 3 mm, für PMIvisu und PMIopen (ausreichend für je einmal 15", 12", 10" oder je zweimal 6,5" und 5,7"), für PMImicro und PMImicro diag (ausreichend für je 3x PMImciro diag).
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Zubehör PSS.
CAB RS232
CAB RS232 301965
Kabel zur Verbindung externer Geräte mit RS 232 Schnittstellen mit der RS232 Anwenderschnittstelle der PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Serielles Programmier-Kabel (Null Modem Kabel) Länge 3 m.