text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMI 526

Número do produto: 264526
GTIN: 
PMIopen, painel de operações, 10,4", resolução de 800 x 480 pixels, telade toque analógica e resistiva, TFT, 256 MB de RAM, 512 MB de flash, cartão SD, 1 conectorSUB-D RS232 de 9 polos, 1 porta RJ45 de 100 MBit/s,1 servo USB, 2 hosts USB, relógio de tempo real com bateria, 24 V CC, 6,3 W, plataforma IHM abertapara todos os softwares comuns de visua...  Mais

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


PMIopen, painel de operações, 10,4", resolução de 800 x 480 pixels, telade toque analógica e resistiva, TFT, 256 MB de RAM, 512 MB de flash, cartão SD, 1 conectorSUB-D RS232 de 9 polos, 1 porta RJ45 de 100 MBit/s,1 servo USB, 2 hosts USB, relógio de tempo real com bateria, 24 V CC, 6,3 W, plataforma IHM abertapara todos os softwares comuns de visualização, configurável pelo assistentePMI.

Homologação CE  
Listado em cULus  
EAC  
Sistema operacional Windows Embedded CE 6.0  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 6.3  W
Tipo de display TFT  
Display diagonal 10.4  Zoll
Resolução do display 800 x 600  
Intensidade de cor do display 65536  
Tipo da tela sensível ao toque resistivo  
Tipo do processador Processador RISC  
Velocidade do processador 1 GHz  
RAM 256 MB  
Capac. mem. do progr. (flash) 512 MB  
Inclui relógio de tempo real sim  
Mídia armazenamento conectável SD-Card  
Quant. interfaces USB Host 2  
Número interfaces Ethernet 1  
Número interfaces RS-232 1  
Temperatura ambiente 0 - 50  °C
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Tipo de proteção caixa IP65  
Classe proteção UL (tipo) 1,2,5,4/4X somente uso interno  
Dimensão altura 243  mm
Dimensão de profundidade 62.5  mm
Dimensão de profundidade 317  mm
Peso líquido 2227  g
Peso bruto 3610  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
Versão ECLASS ECLASS-9.1  
Função de referência ECLASS 27330201  
Versão ETIM ETIM-7.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001412  
 

Acessórios opcionais

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
Licença Runtime para operar o servidor do PVIS OPC em um PMIvisu ou PMIopen. Para acoplamento de um comando da Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)ponto a ponto via conexão serial ou Ethernet.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
Licença Runtime para operar o servidor do PVIS OPC em um PMIvisu ou PMIopen. Para acoplamento dos comandos da Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) via conexão serial ou Ethernet e PMIvisu/PMIopen adicionais (no máx. 8 aparelhos).
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
Zenon Operator Editor para projetos de até 1024 tags, inclui Runtimepara PC; mídia de instalação: dongle.
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
Zenon Operator 7.20 Dev 1024 265020
Zenon Operator Editor para projetos de até 1024 tags, inclui Runtimepara PC; mídia de instalação: dongle.
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Zenon Operator Runtime para Windows CE, para projetos PMI até 1024 tags.
Zenon Operator 7.20 RT PMI
Zenon Operator 7.20 RT PMI 265220
Zenon Operator Runtime para Windows CE, para projetos PMI até 1024 tags.
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, acessório, conjunto de plugues de alimentação, 3 polos, paraPMIvisu, PMIopen e PMImicro, 3 peças, consistindo de plugue, soquete e suporte.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, acessório, vedação do cabo redondo, comprimento 1500 mm, materialesponja de borracha, 3 mm, para PMIvisu e PMIopen (suficiente para um cada 15", 12", 10" ou dois cada 6,5" e 5,7"), para PMImicro e PMImicro diag (suficiente para 3x cada PMImciro diag).
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Cabo de programação serial (cabo modem nulo) comprimento 3 m.
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
Cartão de memória SD 512 MB, para módulos principais PSSu.