Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"264526","name":"PMI 526","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMI 526
Numero dell'articolo: 264526
GTIN:
PMIopen, pannello di controllo, 10,4", risoluzione 800 x 480 Pixel,touchscreen
analogico resistivo, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, scheda SD, 1connettore
SUB-D RS232 9 poli, 1 porta RJ45 100 MBit/s, 1 slave USB, 2 host USB,
real-time clock con batteria tampone, 24 V DC, 6,3 W, piattaforma HMIaperta per
tutti i principali software di visualizzazione...
Altri
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
PMIopen, pannello di controllo, 10,4", risoluzione 800 x 480 Pixel,touchscreen analogico resistivo, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, scheda SD, 1connettore SUB-D RS232 9 poli, 1 porta RJ45 100 MBit/s, 1 slave USB, 2 host USB, real-time clock con batteria tampone, 24 V DC, 6,3 W, piattaforma HMIaperta per tutti i principali software di visualizzazione, configurabile tramitePMI Assistant.
Dati generali
| Omologazione |
CE
cULus Listed EAC |
| Sistema operativo | Windows Embedded CE 6.0 |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 6.3 W |
Esporre
| Tipo display | TFT |
| Diagonale display | 10.4 Zoll |
| Risoluzione display | 800 x 600 |
| Profondità colore display | 65536 |
| Tipo display touch | Resistivo |
CPU
| Tipo del processore | Processore RISC |
| Velocità del processore | 1 GHz |
| RAM | 256 MB |
| Dimens. memoria progr. (Flash) | 512 MB |
| Real-time clock presente | Sì |
Supporti rimovibili
| Supporto memoria collegabile | SD-Card |
Porta USB
| N. di interfacce host USB | 2 |
Interfaccia Ethernet
| N. interfacce Ethernet | 1 |
Interfaccia seriale
| N. interfacce RS-232 | 1 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
| Grado protezione UL (tipo) | 1,2,5,4/4X indoor use only |
Dati meccanici
| Altezza | 243 mm |
| Larghezza | 317 mm |
| Profondità | 62.5 mm |
| Peso netto | 2227 g |
| Peso lordo | 3610 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7a |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| Versione ETIM | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001412 |
Accessori opzionali
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licenza runtime per il funzionamento del server PVIS OPC su un PMIvisu o
PMIopen. Per collegare un sistema di controllo Pilz (PSS, PNOZmulti,ecc.) punto-
punto tramite collegamento Ethernet o seriale.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licenza runtime per il funzionamento del server PVIS OPC su un PMIvisu o
PMIopen. Per collegare un sistema di controllo Pilz (PSS, PNOZmulti,ecc.) tramite
collegamento Ethernet o seriale, così come PMIvisu/PMIopen aggiuntivi
(in totale max. 8 dispositivi).
Zenon Operator Dev 1024
265010
Zenon Operator Editor per progetti fino a 1024 tag, comprende Runtimeper
PC, supporto di installazione Dongle.
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
Zenon Operator Editor per progetti fino a 1024 tag, comprende Runtimeper
PC, supporto di installazione Dongle.
Zenon Operator RT PMI
265210
Zenon Operator Runtime per Windows CE, per progetti PMI fino a 1024 tag.
Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
Zenon Operator Runtime per Windows CE, per progetti PMI fino a 1024 tag.
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accessorio, set di connettori alimentazione di tensione, 3 poli,per PMIvisu,
PMIopen e PMImicro, 3 pezzi, composto da connettore maschio, connettorefemmina e
supporto.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, accessorio, guarnizione tonda, lunghezza 1500 mm, materiale gommaEVA, 3
mm, per PMIvisu e PMIopen (sufficiente una per 15", 12", 10"
o due 6,5" e 5,7"), per PMImicro e PMImicro diag
(sufficiente per 3x PMImicro diag).
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.