text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMI 526

Kód materiálu: 264526
GTIN: 
PMIopen, ovládací panel, 10,4", rozlišení 800 x 480 pixelů, analogový rezistivní dotykový displej, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, karta SD, 1konektor SUB-D RS232 9-pól., 1 RJ45 port 100 Mbit/s, 1 USB-Slave, 1 USB-Host, hodiny reálného času s podpůrnou baterií, 24 V DC, 6,3 W, otevřenáplatforma HMI pro jakýkoli běžný vizualizační software, možnost k...  Více

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


PMIopen, ovládací panel, 10,4", rozlišení 800 x 480 pixelů, analogový rezistivní dotykový displej, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, karta SD, 1konektor SUB-D RS232 9-pól., 1 RJ45 port 100 Mbit/s, 1 USB-Slave, 1 USB-Host, hodiny reálného času s podpůrnou baterií, 24 V DC, 6,3 W, otevřenáplatforma HMI pro jakýkoli běžný vizualizační software, možnost konfigurování pomocí PMIAssistant.

Povolení CE  
cULus Listed  
EAC  
Operační systém Windows Embedded CE 6.0  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 6.3  W
Typ displeje TFT  
Display diagonal 10.4  Zoll
Rozlišení displeje 800 x 600  
Barevná hloubka displeje 65536  
Druh dotykového displeje rezistivní  
Typ procesoru Procesor RISC  
Takt procesoru 1 GHz  
RAM 256 MB  
Velikost progr.paměti (flash) 512 MB  
hodiny v reál.čase k dispozici ano  
Zásuvné paměť. médium SD-Card  
Počet rozhraní USB-Host 2  
Počet rozhr.Ethernet 1  
Počet rozhraní RS 232 1  
Okolní teplota 0 - 50  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, pouzdro IP65  
UL druh ochrany (typ) 1,2,5,4/4X indoor use only  
Rozměr výška 243  mm
Rozměr šířka 317  mm
Rozměr hloubka 62.5  mm
Čistá váha 2227  g
Celková hmotnost 3610  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
Verze ECLASS ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27330201  
Verze ETIM ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001412  
 

Volitelné příslušenství

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
Licenční balíčky pro provoz serveru PVIS OPC na PMIvisu nebo PMIopen. Pro připojení řídicí jednotky Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) point to point přes sériové nebo ethernetové připojení.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
Licenční balíčky pro provoz serveru PVIS OPC na PMIvisu nebo PMIopen. Pro připojení řídicích jednotek Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) přes sériové nebo ethernetové rozhraní a doplňkové PMIvisu/PMIopen (celkem max. 8 modulů).
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
Zenon Operator Editor pro projekty do 1024 tagů, obsahuje runtime pro PC, instalační médium Dongle.
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
Zenon Operator 7.20 Dev 1024 265020
Zenon Operator Editor pro projekty do 1024 tagů, obsahuje runtime pro PC, instalační médium Dongle.
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Zenon Operator Runtime pro Windows CE, pro PMI projekty do 1024 tagů.
Zenon Operator 7.20 RT PMI
Zenon Operator 7.20 RT PMI 265220
Zenon Operator Runtime pro Windows CE, pro PMI projekty do 1024 tagů.
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, příslušenství, sada konektorů pro napájení, 3pól., pro PMIvisu, PMIopen a PMImicro, 3 díly, zahrnuje konektor, zásuvku a držák.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, příslušenství, těsnicí kulatá šňůra, délka 1500 mm, materiálmechová guma, 3 mm, pro PMIvisu a PMIopen (dostačuje vždy pro jednou 15“, 12“, 10“ nebo dvakrát 6,5“ a 5,7“), pro PMImicro a PMImicro diag (dostačuje vždy pro 3x PMImciro diag).
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Sériový kabel pro programování (kabel nulového modemu) délka 3 m.
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
Paměťová karta SD, 512 MB pro hlavové moduly PSSu.