text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMI 526

Artikelnummer: 264526
GTIN: 
PMIopen, manöverpanel, 10,4", upplösning 800 x 480 pixlar, analog resistiv pekskärm, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-kort, 1 SUB-D- kontakt RS232 9-polig, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 2 USB-Host, batteribuffrad realtidsklocka, 24 V DC, 6,3 W, öppen HMI-plattform för öppen HMI-plattform för all vanlig visualiseringsprogramvara,konfigurerba...  Mer

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


PMIopen, manöverpanel, 10,4", upplösning 800 x 480 pixlar, analog resistiv pekskärm, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-kort, 1 SUB-D- kontakt RS232 9-polig, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 2 USB-Host, batteribuffrad realtidsklocka, 24 V DC, 6,3 W, öppen HMI-plattform för öppen HMI-plattform för all vanlig visualiseringsprogramvara,konfigurerbar via PMI Assistant.

Godkännande CE  
cULus Listed  
EAC  
Operativsystem Windows Embedded CE 6.0  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 6.3  W
Displaytyp TFT  
Skärmens diagonal 10.4  Zoll
Displayupplösning 800 × 600  
Displayens färgstyrka 65536  
Typ av touchdisplay resistiv  
Processortyp RISC-processor  
Processortakt 1 GHz  
Arbetsminne 256 MB  
Storlek programminne (Flash) 512 MB  
Realtidsklocka finns ja  
Löstagbart lagringsmedium SD-Card  
Antal USB-värdgränssnitt 2  
Antal Ethernet anslutningar 1  
Antal RS-232 anslutningar 1  
Omgivningstemperatur 0 - 50  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass hus IP65  
UL skyddskass (typ) 1,2,5,4/4X indoor use only  
Mått höjd 243  mm
Mått bredd 317  mm
Mått djup 62.5  mm
Nettovikt 2227  g
Bruttovikt 3610  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS-version ECLASS-9.1  
ECLASS-referensfunktion 27330201  
ETIM-version ETIM-7.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001412  
 

Tillbehör – tillval

PVIS OPC Tools CD-ROM
PVIS OPC Tools CD-ROM 261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC * PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server * PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a licence has to be purchased.
SEK262.00
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
Runtime-licens för användning av PVIS OPC-servrar på PMIvisu eller PMIopen. För punkt till punkt-anslutning av en Pilz-styrning (PSS,PNOZmulti, …) via en seriell eller Ethernet-förbindelse.
SEK1,770.00
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
Runtime-licens för användning av PVIS OPC-servrar på PMIvisu eller PMIopen. För anslutning av Pilz-styrningar (PSS, PNOZmulti, ...) via seriell eller Ethernet-förbindelse samt ytterligare PMIvisu/PMIopen (totalt högst 8 enheter).
SEK5,536.00
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
Zenon Operator Editor för projekt med upp till 1024 taggar, innehållerRuntime för PC, dongel installationsmedium.
SEK39,772.00
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
Zenon Operator 7.20 Dev 1024 265020
Zenon Operator Editor för projekt med upp till 1024 taggar, innehållerRuntime för PC, dongel installationsmedium.
SEK39,772.00
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Zenon Operator Runtime för Windows CE, för PMI-projekt med upp till 1024taggar.
SEK7,954.00
Zenon Operator 7.20 RT PMI
Zenon Operator 7.20 RT PMI 265220
Zenon Operator Runtime för Windows CE, för PMI-projekt med upp till 1024taggar.
SEK7,954.00
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, tillbehör, spänningsförsörjningskontaktsats, 3-polig, för PMIvisu, PMIopen och PMImicro, 3-delad, bestående av hylsa, kontakt och hållare.
SEK533.00
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, tillbehör, tätning till rund sladd, längd 1 500 mm, materialskumgummi, 3 mm, för PMIvisu och PMIopen (räcker till en gång 15", 12", 10" eller två gånger 6,5" och 5,7"), för PMImicro och PMImicro diag (räcker till tre gånger PMImicro diag).
SEK215.00
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
SEK1,292.00
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
SEK1,544.00
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Seriell programmeringskabel (nollmodemkabel) längd 3 m.
SEK697.00
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
SD-minneskort, 512 MB, för PSSu-huvudmoduler.
SEK434.00