text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMI 526

Productnummer: 264526
GTIN: 
PMIopen, bedieningspaneel, 10,4", resolutie 800 x 480 pixels, analoog resistief touchscreen, TFT, RAM 256 MB, flash 512 MB, SD-kaart, 1 SUB-D- connector RS232 9-polig, 1 RJ45-poort 100 Mbit/s, 1 USB-slave, 2USB-hosts, accugebufferde realtime klok, 24 V DC, 6,3 W, open HMI-platform voor elke gangbare visualiseringssoftware, configureerbaar via PMI A...  Meer

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


PMIopen, bedieningspaneel, 10,4", resolutie 800 x 480 pixels, analoog resistief touchscreen, TFT, RAM 256 MB, flash 512 MB, SD-kaart, 1 SUB-D- connector RS232 9-polig, 1 RJ45-poort 100 Mbit/s, 1 USB-slave, 2USB-hosts, accugebufferde realtime klok, 24 V DC, 6,3 W, open HMI-platform voor elke gangbare visualiseringssoftware, configureerbaar via PMI Assistant.

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
EAC  
Besturingssysteem Windows Embedded CE 6.0  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 6.3  W
Displaytype TFT  
Display diagonaal 10.4  Zoll
Displayresolutie 800 x 600  
Kleurdiepte display 65536  
Soort touchdisplay resistief  
Type processor RISC-processor  
Klokcyclus van de processor 1 GHz  
Werkgeheugen 256 MB  
Grootte progr.geheugen (flash) 512 MB  
Realtime klok aanwezig ja  
Insteekbaar opslagmedium SD-Card  
Aantal USB-host-poorten 2  
Aantal Ethernet-poorten 1  
Aantal RS-232-poorten 1  
Omgevingstemperatuur 0 - 50  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
UL beschermingsgraad (type) 1,2,5,4/4X indoor use only  
Afmeting hoogte 243  mm
Afmeting breedte 317  mm
Afmeting diepte 62.5  mm
Nettogewicht 2227  g
Brutogewicht 3610  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27330201  
ETIM versie ETIM-7.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001412  
 

Optionele accessoires

PVIS OPC Tools CD-ROM
PVIS OPC Tools CD-ROM 261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC * PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server * PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a licence has to be purchased.
€16.20
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
Runtime-licentie voor gebruik van de PVIS OPC-server op een PMIvisu of PMIopen. Voor aankoppeling van een Pilz-besturing (PSS, PNOZmulti, ...) point-to-point via seriële of Ethernetverbinding.
€154.97
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
Runtime-licentie voor gebruik van de PVIS OPC-server op een PMIvisu of PMIopen. Voor aankoppeling van Pilz-besturingen (PSS, PNOZmulti, ...)via seriële of Ethernetverbinding alsmede aanvullende PMIvisu/PMIopen (in totaal max. 8 apparaten).
€484.80
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
Zenon Operator Editor voor projecten tot 1024 tags, bevat runtime voor PC, dongle-installatiemedium.
€3,482.65
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
Zenon Operator 7.20 Dev 1024 265020
Zenon Operator Editor voor projecten tot 1024 tags, bevat runtime voor PC, dongle-installatiemedium.
€3,482.65
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Zenon Operator Runtime voor Windows CE, voor PMI-projecten tot 1024tags.
€696.53
Zenon Operator 7.20 RT PMI
Zenon Operator 7.20 RT PMI 265220
Zenon Operator Runtime voor Windows CE, voor PMI-projecten tot 1024tags.
€696.53
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, accessoires, stroomvoorzieningsstekker-set, 3-polig, voor PMIvisu, PMIopen en PMImicro, 3-delig, bestaande uit stekker, bus en houder.
€46.66
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, accessoires, rondsnoerafdichting, lengte 1500 mm, materiaalschuimrubber, 3 mm, voor PMIvisu en PMIopen (voldoende voor eenmaal elk 15", 12", 10" of tweemaal elk 6,5" en 5,7"), voor PMImicro en PMImicro diag (voldoende voor elk 3x PMImciro diag).
€18.87
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
€113.12
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
€135.16
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Seriële programmeerkabel (Null Modem-kabel) lengte 3 m.
€60.99
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
SD-geheugenkaart, 512 MB, voor PSSu kopmodulen.
€37.97