Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"264526","name":"PMI 526","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PMI 526
Número de producto: 264526
GTIN:
PMIopen, operator panel, 10.4", resolution 800 x 480 pixels, analogue
resistive touchscreen, TFT, RAM 256 MB, flash 512 MB, SD card, 1 D-Sub
connector RS232 9-pin, 1 RJ45 port 100 MBit/s, 1 USB slave, 2 USB host,
battery-buffered real-time clock, 24 V DC, 6.3 W, open HMI platform for
any common visualisation software, configurable via PMI Assistant...
Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
PMIopen, operator panel, 10.4", resolution 800 x 480 pixels, analogue resistive touchscreen, TFT, RAM 256 MB, flash 512 MB, SD card, 1 D-Sub connector RS232 9-pin, 1 RJ45 port 100 MBit/s, 1 USB slave, 2 USB host, battery-buffered real-time clock, 24 V DC, 6.3 W, open HMI platform for any common visualisation software, configurable via PMI Assistant.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed EAC |
| Sistema operativo | Windows Embedded CE 6.0 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 6.3 W |
Monitor
| Tipo de display | TFT |
| Diagonal de display | 10.4 Zoll |
| Resolución del display | 800 x 600 |
| Intensidad color del display | 65536 |
| Tipo display táctil | resistiva |
CPU
| Tipo de procesador | Procesador RISC |
| Frec. de reloj del procesador | 1 GHz |
| Memoria de trabajo | 256 MB |
| Tamaño mem. programa (Flash) | 512 MB |
| Reloj de tiempo real presente | sí |
Medios extraíbles
| Unidad de memoria extraíble | SD-Card |
Puerto USB
| Número de interfaces USB-Host | 2 |
Interfaz Ethernet
| Número de interfaces Ethernet | 1 |
Interfaz en serie
| Número de interfaces RS 232 | 1 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
| UL grado de protección (Type) | 1,2,5,4/4X indoor use only |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 243 mm |
| Dimensión Ancho | 317 mm |
| Dimensión Profundidad | 62.5 mm |
| Peso neto | 2227 g |
| Peso bruto | 3610 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 7a |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001412 |
Accesorios Opcionales
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Runtime licence for operating the PVIS OPC server on a PMIvisu or
PMIopen. For connecting a Pilz control system (PSS, PNOZmulti, ...)point to point
via serial or Ethernet connection.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Runtime licence for operating the PVIS OPC server on a PMIvisu or
PMIopen. For connecting Pilz control systems (PSS, PNOZmulti, ...) via
serial or Ethernet connection and additional PMIvisu/PMIopen
(total max. 8 devices).
Zenon Operator Dev 1024
265010
Zenon Operator Editor for projects up to 1024 tags, includes runtime for
PC, installation medium dongle.
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
Zenon Operator Editor for projects up to 1024 tags, includes runtime for
PC, installation medium dongle.
Zenon Operator RT PMI
265210
Zenon Operator Runtime for Windows CE, for PMI projects up to 1024 tags.
Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
Zenon Operator Runtime for Windows CE, for PMI projects up to 1024 tags.
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accessories, supply voltage connector set, 3-pin, for PMIvisu,
PMIopen and PMImicro, 3-part, consisting of connector, socket and
bracket.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, accessories, gasket, length 1500 mm, material foam rubber, 3
mm, for PMIvisu and PMIopen (sufficient for each one 15", 12", 10"
or each two 6.5" and 5.7"), for PMImicro and PMImicro diag
(sufficient for each 3x PMImciro diag).
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.