Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8174823","name":"PMCprimo Drive2.01/21/6/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCprimo Drive2.01/21/6/230-480V
Tuotenumero: 8174823
GTIN:
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and
CANopen Software option: Soft PLC, interpolation Hardware option:
Expansion card with Ethernet, second CAN CF slot. Technical data at 3
x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A, Imax (5 s)= 3 A Power
consumption in S1 mode: 1 kVA. Integral brake resistor.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC, interpolation Hardware option: Expansion card with Ethernet, second CAN CF slot. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A, Imax (5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1 kVA. Integral brake resistor.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus | Mains Supply |
| Syöttöjännite (V) | 230 - 480 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC |
| U2:n tarkoitus | Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
Teho-osa
| Huippuvirta 5 s | 3 A |
Analogiset tulot
| Analogisten tulojen lukumäärä | 2 |
| Analogisten tulojen tyyppi | Jännite |
| Erotuskyky, analogiset tulot |
14
Bit 12 Bit |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär | 12 |
| U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
Analogiset lähdöt
| Analogisten lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Analogisten lähtöjen tyyppi | Jännite |
| Erotuskyky, analogiset lähdöt | 10 Bit |
Ethernet-liitäntä
| EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
CANopen-liitäntä
| CANopen-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
Sarjaliitäntä
| RS-232 -liitäntöjen lukumäärä | 1 |
MODBUS
| MODBUS-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 325 mm |
| Leveysmitta | 70 mm |
| Syvyysmitta | 265 mm |
| Nettopaino | 4200 g |
| Bruttopaino | 5300 g |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |