text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCprimo Drive2.01/21/6/230-480V

Numero dell'articolo: 8174823
GTIN: 
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC, interpolation Hardware option: Expansion card with Ethernet, second CAN CF slot. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A, Imax (5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1 kVA. Integral brake resistor.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC, interpolation Hardware option: Expansion card with Ethernet, second CAN CF slot. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A, Imax (5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1 kVA. Integral brake resistor.

Omologazione CE  
cULus Listed  
 
Scopo di U1 Mains Supply  
Tensione di alimentazione (V) 230 - 480  V
Tipo tensione alimentazione U1 AC  
Scopo di U2 Supply  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Picco di corrente per 5 s 3  A
N. ingressi analogici 2  
Tipo ingressi analogici Tensione  
Risoluzione ingressi analogici 14  Bit
12  Bit
Numero ingressi digitali 12  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
N. uscite analogiche 2  
Tipo di uscite analogiche Tensione  
Risoluzione uscite analogiche 10  Bit
N. interfacce Ethernet 1  
N. interfacce CANopen 2  
N. interfacce RS-232 1  
N. interfacce MODBUS 1  
Altezza 325  mm
Larghezza 70  mm
Profondità 265  mm
Peso netto 4200  g
Peso lordo 5300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)