Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8174823","name":"PMCprimo Drive2.01/21/6/230-480V","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PMCprimo Drive2.01/21/6/230-480V
Artikelnummer: 8174823
GTIN:
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and
CANopen Software option: Soft PLC, interpolation Hardware option:
Expansion card with Ethernet, second CAN CF slot. Technical data at 3
x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A, Imax (5 s)= 3 A Power
consumption in S1 mode: 1 kVA. Integral brake resistor.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC, interpolation Hardware option: Expansion card with Ethernet, second CAN CF slot. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A, Imax (5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1 kVA. Integral brake resistor.
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Mains Supply |
| Manöverspänning (V) | 230 - 480 V |
| Typ av matningsspänning U1 | AC |
| Syfte med U2 | Supply |
| Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
Strömningssektion
| Toppström i 5 s | 3 A |
Analoga ingångar
| Antal analoga ingångar | 2 |
| Typ analoga ingångar | Spänning |
| Upplösning, analoga ingångar |
14
Bit 12 Bit |
Ingångar
| Antal digitala ingångar | 12 |
| U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
Analoga utgångar
| Antal analoga utgångar | 2 |
| Typ analoga utgångar | Spänning |
| Upplösning, analoga utgångar | 10 Bit |
Ethernet-gränssnitt
| Antal Ethernet anslutningar | 1 |
CANopen-gränssnitt
| Antal CANopen anslutningar | 2 |
Seriellt gränssnitt
| Antal RS-232 anslutningar | 1 |
MODBUS
| Antal MODBUS anslutningar | 1 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 325 mm |
| Mått bredd | 70 mm |
| Mått djup | 265 mm |
| Nettovikt | 4200 g |
| Bruttovikt | 5300 g |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |