text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCprimo Drive2.01/21/6/230-480V

Ürün numarası: 8174823
GTIN: 
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC, interpolation Hardware option: Expansion card with Ethernet, second CAN CF slot. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A, Imax (5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1 kVA. Integral brake resistor.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC, interpolation Hardware option: Expansion card with Ethernet, second CAN CF slot. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A, Imax (5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1 kVA. Integral brake resistor.

Approval CE  
cULus Listed  
 
U1'in amacı Şebeke beslemesi  
Besleme gerilimi (V) 230 - 480  V
U1 besleme voltajı tipi AC  
U2'in amacı Besleme  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  V
U2 besleme voltajı tipi DC  
Peak current for 5 s 3  A
Analog girişlerin adedi 2  
Analog girişlerin tipi Voltaj  
Analog girişlerin çözünürlüğü 14  Bit
12  Bit
Sayısal girişlerin adedi 12  
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi 24 V DC  
Analog çıkışlar adedi 2  
Anolog çıkış tipleri Gerilim  
Çözünürlük, analog çıkışlar 10  Bit
Ethernet arayüz adedi 1  
CANopen 2  
RS 232 arayüzlerinin adedi 1  
MODBUS arayüzler adedi 1  
Yükseklik boyutu 325  mm
Genislik boyutu 70  mm
Derinlik boyutu 265  mm
Net agirlik 4200  g
Brüt ağırlık 5300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)