text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCprimo Drive2.01/21/6/230-480V

Kód materiálu: 8174823
GTIN: 
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC, interpolation Hardware option: Expansion card with Ethernet, second CAN CF slot. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A, Imax (5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1 kVA. Integral brake resistor.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC, interpolation Hardware option: Expansion card with Ethernet, second CAN CF slot. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A, Imax (5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1 kVA. Integral brake resistor.

Povolení CE  
cULus Listed  
 
Účel U1 Mains Supply  
Napájecí napětí (V) 230 - 480  V
Druh napájecího napětí U1 AC  
Účel U2 Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  V
Druh napájecího napětí U2 DC  
Špičkový proud po 5 s 3  A
Počet analog.vstupů 2  
Druh analogových vstupů Napětí  
Rozlišení analog.vstupů 14  Bit
12  Bit
Počet dig.vstupů 12  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Počet analog.výstupů 2  
Druh analogových výstupů Napětí  
Rozlišení analog.výstupů 10  Bit
Počet rozhr.Ethernet 1  
Počet rozhraní CANopen 2  
Počet rozhraní RS 232 1  
Počet rozhraní MODBUS 1  
Rozměr výška 325  mm
Rozměr šířka 70  mm
Rozměr hloubka 265  mm
Čistá váha 4200  g
Celková hmotnost 5300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)