text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCprimo Drive2.01/21/6/230-480V

제품 번호: 8174823
GTIN: 
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC, interpolation Hardware option: Expansion card with Ethernet, second CAN CF slot. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A, Imax (5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1 kVA. Integral brake resistor.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC, interpolation Hardware option: Expansion card with Ethernet, second CAN CF slot. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A, Imax (5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1 kVA. Integral brake resistor.

승인 CE  
cULus 등재  
 
U1의 용도 메인 전원  
공급 전압 (V) 230 - 480  V
공급 전압 유형 U1 AC  
U2의 용도 전원  
공급 전압 2 (V) 24  V
공급 전압 유형 U2 DC  
피크 전류 5초 3  A
아날로그 입력의 개수 2  
아날로그 입력 유형 전압  
아날로그 입력의 해상도 14  Bit
12  Bit
디지털 입력의 개수 12  
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 24 V DC  
아날로그 출력의 개수 2  
아날로그 출력 단자 타입 전압  
해상도, 아날로그 출력 10  Bit
이더넷 인터페이스의 개수 1  
CANopen 인터페이스의 개수 2  
RS 232 인터페이스의 개수 1  
MODBUS 인터페이스의 개수 1  
높이 직경 325  mm
폭 치수 70  mm
깊이 치수 265  mm
순중량 4200  g
총중량 5300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)