text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCprimo Drive2.01/21/6/230-480V

製品コード: 8174823
GTIN: 
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC, interpolation Hardware option: Expansion card with Ethernet, second CAN CF slot. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A, Imax (5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1 kVA. Integral brake resistor.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC, interpolation Hardware option: Expansion card with Ethernet, second CAN CF slot. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A, Imax (5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1 kVA. Integral brake resistor.

認証 CE  
cULus Listed  
 
U1の目的 主電源  
供給電圧 (V) 230 - 480  V
電源電圧U1のタイプ AC  
U2の目的 電源  
供給電圧2 (V) 24  V
電源電圧U2のタイプ DC  
ピーク電流 (5秒) 3  A
アナログ入力数 2  
アナログ入力のタイプ 電圧  
アナログ入力の分解能 14  Bit
12  Bit
デジタル入力数 12  
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 24 V DC  
アナログ出力数 2  
アナログ出力のタイプ 電圧  
解像度、アナログ出力 10  Bit
イーサネットインタフェース数 1  
CANopenインタフェース数 2  
RS 232インタフェース数 1  
MODBUSインタフェース数 1  
高さ 325  mm
70  mm
奥行き 265  mm
実量 4200  g
総重量 5300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)