Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8174823","name":"PMCprimo Drive2.01/21/6/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCprimo Drive2.01/21/6/230-480V
Número de producto: 8174823
GTIN:
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and
CANopen Software option: Soft PLC, interpolation Hardware option:
Expansion card with Ethernet, second CAN CF slot. Technical data at 3
x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A, Imax (5 s)= 3 A Power
consumption in S1 mode: 1 kVA. Integral brake resistor.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Drive-based motion control system Standard bus systems: Modbus and CANopen Software option: Soft PLC, interpolation Hardware option: Expansion card with Ethernet, second CAN CF slot. Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A, Imax (5 s)= 3 A Power consumption in S1 mode: 1 kVA. Integral brake resistor.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Mains Supply |
| Tensión alimentación (V) | 230 - 480 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
| Finalidad de U2 | Supply |
| Peso bruto (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
Sección de potencia
| Corriente de pico durante 5 s | 3 A |
Аналоговые входы
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Tipo de entradas analógicas | Tensión |
| Resolución Entradas analógicas |
14
Bit 12 Bit |
Entradas
| Número de entradas digitales | 12 |
| Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
Salidas analógicas
| Número de salidas analógicas | 2 |
| Tipo de salidas analógicas | Tensión |
| Resolución, salidas analógicas | 10 Bit |
Interfaz Ethernet
| Número de interfaces Ethernet | 1 |
Interfaz CANopen
| Número de interfaces CANopen | 2 |
Interfaz en serie
| Número de interfaces RS 232 | 1 |
MODBUS
| Número de interfaces MODBUS | 1 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 325 mm |
| Dimensión Ancho | 70 mm |
| Dimensión Profundidad | 265 mm |
| Peso neto | 4200 g |
| Peso bruto | 5300 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |