Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"680184","name":"PMCprimo C2.0/C/C/6","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
Vastaava kuva
PMCprimo C2.0/C/C/6
Tuotenumero: 680184
GTIN: 4046548091311
primo-motion-ohjauskortti servovahvistinsarjalle PMCprotego D
01-72; Laitteisto-vaihtoehto: CPU 1,3 GHz,
konfiguroitavaCANopen/Profibus;
Ohjelmistovaihtoehto: IEC 61131-3 -ohjelmointi / EtherCAT,
radan interpolointi.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenk...
Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Poistuva tuote
primo-motion-ohjauskortti servovahvistinsarjalle PMCprotego D 01-72; Laitteisto-vaihtoehto: CPU 1,3 GHz, konfiguroitavaCANopen/Profibus; Ohjelmistovaihtoehto: IEC 61131-3 -ohjelmointi / EtherCAT, radan interpolointi. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA |
| Käyttöalue | Standard |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus | Supply |
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Sallitut kuormat |
resistiivinen
induktiivinen kapasitiivinen |
CPU
| Sovellusmuisti | 512 MB |
| Prosessorin kello | 1,3 GHz |
| Työmuisti | 512 MB |
Tulo absoluuttinen enkooderi
| Tulojen määrä abs.arvoanturi | 1 |
| Liitäntä (abs.arvoanturi) | Mini-IO-naarasliitin, 8-nap. |
| ABS:n syöttöjännite | 10 ... 30 VDC |
| Signaali kellolähtö ABS | Erotussignaali (RS-422) |
| Signaali datatulo. ABS | Erotussignaali (RS-422) |
| Pot.erotus abs. & järjestelmä | kyllä |
Tulo inkrementaalinen kooderi
| Inkrementaalianturitulojen mää | 1 |
| Liitäntä (inkrementaalianturi) | Mini-IO-naarasliitin, 8-nap. |
| Syöttöjännite inkrem. varten |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant | 90° ±30° |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 8 |
| Signaalitaso tulossa arvolla 0 | -3 - +5 V DC |
| U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
| Pot.erotus tulo | kyllä |
Puolijohdelähdöt
| Toler. ulk. jänn. DC puolij. | -15 %/+20 % |
| Pot.erotus Puolij.lähtö | kyllä |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
PROFIBUS-DP-liitäntä
| Profibus-tyyppi | Slave |
| sal. PROFIBUS-asemaos | 0 ... 126d |
| Aset. PROFIBUS-asemaos | Ohjelmisto |
| Liitintyyp. Profibus-liitäntä. | RJ45 |
| Nimi PROFIBUS-prot. | DPV0 |
| Toimintatilat PROFIBUS | AutoBaud |
| Nimi kuvaustied. profib. | Pilz0DCC.gsd |
| Valmistajan tunniste PROFIBUS | 0DCCh |
Ethernet-liitäntä
| Ethernet Ip-osoite tehdasas. | 192.168.0.11 |
| Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | RJ45 |
| Ethercat-siirtonopeus | 1 Gbit/s |
| EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
CANopen-liitäntä
| CANopen-liitäntöjen lukumäärä |
1
2 |
| CANopen-tyyppi |
Master
Slave |
| Canopen jaksonaika | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Canopen-siirtoajat |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
| Pot.erotus CAN ja järjestelmä | kyllä |
EtherNet/IP-liitäntä
| Pot.er EtherNet ja järj. | kyllä |
Ethercat-liitäntä
| Liitintyyppi Ethercat-liitäntä | RJ45 |
| Ethercat-siirtonopeus | 100 MBit/s |
| Pot.erotus Ethercat & järj. | kyllä |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | 0 - 40 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi | EN 61131-2 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
| Jäähdytystyyppi | integroitu tuuletin |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Potentiaalinen erottaminen
| Pot.erotus 1 välillä | Pyörimisanturi ja järj.jännite |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | Peruseristys |
| Pot.erotus 2 välillä | Ethernet ja järjestelmäjännite |
| Pot.erotuksen 2 tyyppi | Peruseristys |
| Pot.erotus 3 välillä | EtherCAT ja järjestelmäjännite |
| Pot.erotuksen 3 tyyppi | Peruseristys |
| Pot.erotus 4 välillä | PJ-lähtö ja järjestelmäjännite |
| Pot.erotuksen 4 tyyppi | Peruseristys |
| Pot.erotus 5 välillä | Tulo ja järjestelmäjännite |
| Pot.erotuksen 5 tyyppi | Peruseristys |
| Pot.erotus 6 välillä | CANopen ja järjestelmäjännite |
| Pot.erotuksen 6 tyyppi | Peruseristys |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomat. etulevy | Teräs 1.4016 |
| Kotelomateriaali yläosa | Polyesterikalvo |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 173 mm |
| Leveysmitta | 18.5 mm |
| Syvyysmitta | 97 mm |
| Nettopaino | 200 g |
| Bruttopaino | 300 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
6a |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242090 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548091311 |
| Volume | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |