Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PMCprimo C2.0/C/C/6
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Artigo descontinuado
cartão de controle primo-motion para a série de servoamplificadoresPMCprotego D 01-72; opção de hardware: CPU 1,3 GHz, CANopen/Profibus configurável; opção de software: Programação IEC 61131-3 / EtherCAT, interpolação do caminho. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
| Homologação |
CE
UKCA |
| Campo de utilização | Padrão |
| Função de U1 | Alimentação |
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Carga permitida |
ohmico
indutivo capacitivo |
| Memória para aplicativos | 512 MB |
| Velocidade do processador | 1,3 GHz |
| RAM | 512 MB |
| Nº entradas encoder absoluto | 1 |
| Conexão (encoder absoluto) | Minicon. encaixe IO, 8 polos |
| Tensão de alimentação para ABS | 10 ... 30 VCC |
| Saída do relógio de sinal ABS | Sinal diferencial (RS-422) |
| Entrada dos dados de sinal ABS | Sinal diferencial (RS-422) |
| Sep. poten. absoluto e sistema | sim |
| N° entradas de codificador inc | 1 |
| Conexão (codific. incremental) | Minicon. encaixe IO, 8 polos |
| Tensão de alim. para increm. |
10 ... 30 VCC
4,75 ... 5,25 VCC |
| Pos.de fase dif.sin. Cod.incr. | 90° ±30° |
| Número de entradas | 8 |
| Nível de sinal na entrada em 0 | -3 a +5 V CC |
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
| Isolamento pot. entrada | sim |
| Tolerância ext. Tens. Semic.CC | -15 %/+20 % |
| Sep.pot. Saída do semicondutor | sim |
| Saída semic. à prova c. circ. | sim |
| Tipo Profibus | Escravo |
| End. final estação PROFIBUS | 0... 126 d |
| Ajuste End.de estação PROFIBUS | Software |
| Tipo conect. interf. Profibus | RJ45 |
| Nome do protocolo PROFIBUS | DPV0 |
| Modos operacionais PROFIBUS | AutoBaud |
| Nome do arq. descrição Profib | Pilz0DCC.gsd |
| Ident. fabricante PROFIBUS | 0DCCh |
| Ajuste fáb. ender. IP Ethernet | 192.168.0.11 |
| Tipo conect. interf. ETHERCAT | RJ45 |
| Taxa de transmissão Ethercat | 1 kBit/s |
| Número interfaces Ethernet | 1 |
| Número de interfaces CANopen |
1
2 |
| Tipo de CANopen |
Mestre
Escravo |
| Tempo de ciclo Canopen | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Tempos de transmissão Canopen |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
| Isolamento pot. CAN e sistema | sim |
| Descon. pot. EtherNet e sist. | sim |
| Tipo conect. interf. Ethercat | RJ45 |
| Taxa de transmissão Ethercat | 100 MBit/s |
| Descon. pot. EtherCAT e sist. | sim |
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Tipo de refrigeração | ventilador montado |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
| Separação de potencial 1 entre | Codific.rot. e tens.do sistema |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento básico |
| Separação de potencial 2 entre | Ethernet e tensão do sistema |
| Tipo da separ. de potencial 2 | Isolamento básico |
| Separação de potencial 3 entre | EtherCAT e tensão do sistema |
| Tipo da separ. de potencial 3 | Isolamento básico |
| Separação de potencial 4 entre | Saída HL e tensão do sistema |
| Tipo da separ. de potencial 4 | Isolamento básico |
| Separação de potencial 5 entre | Entrada e tensão do sistema |
| Tipo da separ. de potencial 5 | Isolamento básico |
| Separação de potencial 6 entre | CANopen e tensão do sistema |
| Tipo da separ. de potencial 6 | Isolamento básico |
| Placa front. material da caixa | Aço 1.4016 |
| Material caixa peça superior | Filme de poliéster |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 173 mm |
| Dimensão de profundidade | 97 mm |
| Dimensão de profundidade | 18.5 mm |
| Peso líquido | 200 g |
| Peso bruto | 300 g |
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
6a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242090 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548091311 |
| Volume | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |