text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCprimo C2.0/C/C/6

Kód materiálu: 680184
GTIN: 4046548091311
Řídicí karta primo-motion pro servozesilovače řady PMCprotego D 01-72; volitelný hardware: CPU 1,3 GHz, konfigurovatelná sběrniceCANopen/Profibus; volitelný software: IEC 61131-3 programování / EtherCAT, interpolace dráhy. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajišt...  Více

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.

Výběhový produkt


Řídicí karta primo-motion pro servozesilovače řady PMCprotego D 01-72; volitelný hardware: CPU 1,3 GHz, konfigurovatelná sběrniceCANopen/Profibus; volitelný software: IEC 61131-3 programování / EtherCAT, interpolace dráhy. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení CE  
UKCA  
Rozsah použití Standardní  
 
Účel U1 Supply  
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Přípustná zatížení ohmický  
induktivní  
kapacitivní  
Paměť aplikací 512 MB  
Takt procesoru 1,3 GHz  
RAM 512 MB  
Počet vstupů abs.sním.hodnoty 1  
Připojení (abs.snímač hodnoty) Samice Mini-IO, 8pól.  
Napájecí napětí pro ABS 10 ... 30 VDC  
Signál Clock výst. ABS Diferenční signál (RS-422)  
Signál dat.vstup ABS Diferenční signál (RS-422)  
Galv.odd. abs.&systém ano  
Počet vstupů pro inkrem. enkod 1  
Přípojka (inkrement.snímač) Samice Mini-IO, 8pól.  
Napájecí napětí pro inkrem. 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Pol. fáze dif.sign. Inkr.kodér 90° ±30°  
Počet vstupů 8  
Hlad.signálu na vstupu při 0 -3 - +5 V DC  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Galv.oddělení vstupu ano  
Tol. ext. napětí DC polovodič -15 %/+20 %  
Galv.oddělení Polovodič.výstup ano  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Profibus Typ Slave  
příp. adresy stanic PROFIBUS 0 ... 126d  
Nastav. adr. stanice PROFIBUS Software  
Typ konekt. rozhr. Profibus RJ45  
Název protokolu PROFIBUS DPV0  
Provozní režimy PROFIBUS AutoBaud  
Název popis.souboru profib Pilz0DCC.gsd  
Identifikace výrobce PROFIBUS 0DCCh  
Ethernet IP adr. nast. výrobce 192.168.0.11  
Typ konekt. rozhr. Ethercat RJ45  
Ethernet rychlost přenosu 1 Gbit/s  
Počet rozhr.Ethernet 1  
Počet rozhraní CANopen 1  
2  
Typ CANopen Master  
Slave  
Doba cyklu CANopen 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Doby přenosu CANopen 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
Galv.oddělení CAN a systému ano  
Galv.odd. EtherNet & systém ano  
Typ konekt. rozhr. Ethercat RJ45  
Ethercat rychlost přenosu 100 MBit/s  
Galv.odd. EtherCAT & System ano  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0 - 40  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Druh chlazení připoj. ventilátor  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Galv.odpojení 1 mezi Snímač otáček a syst.napětí  
Druh galv.odpojení 1 Základní izolace  
Galv.odpojení 2 mezi Ethernet a syst.napětí  
Druh galv.odpojení 2 Základní izolace  
Galv.odpojení 3 mezi EtherCAT a syst.napětí  
Druh galv.odpojení 3 Základní izolace  
Galv.odpojení 4 mezi Výstup HL a syst.napětí  
Druh galv.odpojení 4 Základní izolace  
Galv.odpojení 5 mezi Vstup a syst. napětí  
Druh galv.odpojení 5 Základní izolace  
Galv.odpojení 6 mezi CANopen a syst. napětí  
Druh galv.odpojení 6 Základní izolace  
Materiál pouzdra čelní deska Ocel 1.4016  
Materiál krytu horní díl Polyesterová fólie  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 173  mm
Rozměr šířka 18.5  mm
Rozměr hloubka 97  mm
Čistá váha 200  g
Celková hmotnost 300  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
6a  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242090  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548091311  
Svazek 1.784  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1