Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PMCprimo C2.0/C/C/6
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Produkt under udfasning
primo-motion-styringskort til servoforstærker-serien PMCprotego D 01-72; hardwarefunktion: CPU 1,3 GHz, konfigurerbar CANopen/Profibus; softwarefunktion: IEC 61131-3 Programmering / EtherCAT, baneinterpolation. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
| Godkendelse |
CE
UKCA |
| Anvendelsesområde | Standard |
| Formål med U1 | Supply |
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Tilladte laster |
ohmsk
induktiv kapacitiv |
| Hukommelse til applikationer | 512 MB |
| Processorens clock | 1,3 GHz |
| Arbejdshukommelse | 512 MB |
| Ant. indg. giver abs. værd. | 1 |
| Tilslutning (giver abs. værd.) | Mini-IO-hunstik, 8-polet |
| Forsyningsspænding til ABS | 10 ... 30 VDC |
| Signal Clock-udg. ABS | Differenssignal (RS-422) |
| Signal dataindg. ABS | Differenssignal (RS-422) |
| Pot.adskil. absolut & system | ja |
| Antal inkrementalgiverindgange | 1 |
| Tilslutning (inkrementgiver) | Mini-IO-hunstik, 8-polet |
| Forsyningsspænding til inkrem |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Faseræk-flg diff.sign inkr.giv | 90° ±30° |
| Antal indgange | 8 |
| Signalniveau ved indgang ved 0 | -3 - +5 V DC |
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | ja |
| Toler. ekst. spænd. DC halvl. | -15 %/+20 % |
| Potentialadsk. halvl.udgang | ja |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Profibus-type | Slave |
| Tilladte PROFIBUS-stationsadr. | 0 ... 126d |
| Indstil. PROFIBUS-stationsad | Software |
| Stiktype Profibus-interface | RJ45 |
| Navn PROFIBUS-protokol | DPV0 |
| Driftstyper PROFIBUS | AutoBaud |
| Navn beskrivelsesfil profibus | Pilz0DCC.gsd |
| Producentkode PROFIBUS | 0DCCh |
| Ethernet IP-adr. fabr.indstil. | 192.168.0.11 |
| Stiktype ETHERNET-interface | RJ45 |
| Ethernet overførselshastighed | 1 GB/s |
| Antal Ethernet-tilslutninger | 1 |
| Antal CANopen-tilslutninger |
1
2 |
| CANopen type |
Master
Slave |
| Canopen cyklustid | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Canopen overførselstider |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
| Pot.adskillelse CAN og system | ja |
| Pot.adsk. EtherNet & system | ja |
| Stiktype Ethercat-interface | RJ45 |
| Ethercat overførselshastighed | 100 Mbit/s |
| Pot.adskil. EtherCAT & system | ja |
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 - 40 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
| Køletype | indbygget ventilator |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
| Potentialadskillelse 1 mellem | Hastigh.-føler og systemspænd. |
| Type af potentialadskillelse 1 | Basisisolering |
| Potentialadskillelse 2 mellem | Ethernet og systemspænding |
| Type af potentialadskillelse 2 | Basisisolering |
| Potentialadskillelse 3 mellem | EtherCAT og systemspænding |
| Type af potentialadskillelse 3 | Basisisolering |
| Potentialadskillelse 4 mellem | HL-udgang og systemspænding |
| Type af potentialadskillelse 4 | Basisisolering |
| Potentialadskillelse 5 mellem | Indgang og systemspænding |
| Type af potentialadskillelse 5 | Basisisolering |
| Potentialadskillelse 6 mellem | CANopen og systemspænding |
| Type af potentialadskillelse 6 | Basisisolering |
| Husets materiale frontplade | Stål 1.4016 |
| Husmateriale overdel | Polyesterfolie |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 173 mm |
| Mål, bredde | 18.5 mm |
| Mål, dybde | 97 mm |
| Nettovægt | 200 g |
| Bruttovægt | 300 g |
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
6a |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242090 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548091311 |
| Volumen | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |