text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMCprimo C2.0/C/C/6

Numéro de l'article: 680184
GTIN: 4046548091311
Carte de commande primo-motion pour les variateurs de puissance de série PMCprotego D 01-72 ; option matérielle : CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus ; option logicielle : programmation CEI 61131-3 / EtherCAT, interpolation de trajectoires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponibl...  Pour plus d’informations

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.

Produit en fin de série


Carte de commande primo-motion pour les variateurs de puissance de série PMCprotego D 01-72 ; option matérielle : CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus ; option logicielle : programmation CEI 61131-3 / EtherCAT, interpolation de trajectoires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Homologation CE  
UKCA  
Domaine d’application Standard  
 
But de U1 Alimentation  
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Charges autorisées Ohmique  
Inductif  
Capacitif  
Mémoire pour applications 512 MB  
Test impulsionnel process. 1,3 GHz  
Mémoire vive 512 MB  
Nbre entrées codeur absolu 1  
Raccordement (codeur absolu) Connect femelle Mini IO à 8 br  
Tens°d’alim pour codeur absolu 10 à 30 VDC  
Signal sortie horloge ABS Signal différentiel (RS-422)  
Signal entrée des données ABS Signal différentiel (RS-422)  
Sép. pot.codeur abs. & système Oui  
Nombre d'entrées pour codeur i 1  
Raccordement (codeur incr.) Connect femelle Mini IO à 8 br  
Tens.alim. pour codeur incr. 10 à 30 VDC  
4,75 à 5,25 VDC  
Écart ph.diff.sign. cod.incr. 90° ±30°  
Nombre d’entrées 8  
Niveau signaux « 0 » entrée -3 à +5 V DC  
U entrée EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Séparation potentiel entrée Oui  
Tol. ext. tens. semi-cond. DC -15 % / +20 %  
Sép. du pot. sort.stat. Oui  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Type de PROFIBUS Esclave  
Adr. stations PROFIBUS autor. 0 à 126d  
Régl. adresse station PROFIBUS Logiciel  
Type connect. interf. Profibus RJ45  
Nom du journal PROFIBUS DPV0  
Modes fonctionnement PROFIBUS AutoBaud  
Nom fichier descr. PROFIBUS Pilz0DCC.gsd  
Identif. fabricant PROFIBUS 0DCCh  
Adr. IP Ethernet rég. usine 192.168.0.11  
Type connect. interf. ETHERNET RJ45  
Vit. de transmission Ethernet 1 Gbit/s  
Nombre d'interfaces Ethernet 1  
Nombre d'interfaces CANopen 1  
2  
Type de CANopen Maître  
Esclave  
Temps de cycle CANopen 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Temps de transmission CANopen 500 kbit/s  
250 kbit/s  
1000 kbit/s  
Sép. pot. CAN et système Oui  
Sép. pot. EtherNet & système Oui  
Type connect. interf. Ethercat RJ45  
Vit. de transmission Ethercat 100 Mbit/s  
Sép. pot. EtherCAT & système Oui  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0 - 40  °C
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 150 m/s²  
Type de refroidissement Ventilateur intégré  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Séparation potentiel 1 entre Codeur et tension du système  
Type séparation du potentiel 1 Isolement de base  
Séparation potentiel 2 entre Ethernet et tension du système  
Type séparation du potentiel 2 Isolement de base  
Séparation potentiel 3 entre EtherCAT et tension du système  
Type séparation du potentiel 3 Isolement de base  
Séparation potentiel 4 entre Sortie stat. et tension syst.  
Type séparation du potentiel 4 Isolement de base  
Séparation potentiel 5 entre Entrée et tension du système  
Type séparation du potentiel 5 Isolement de base  
Séparation potentiel 6 entre CANopen et tension du système  
Type séparation du potentiel 6 Isolement de base  
Matériau du boîtier façade Acier 1.4016  
Matériau du boîtier partie sup Film en polyester  
Type de borniers Débrochable  
Dimensions hauteur 173  mm
Dimension largeur 18.5  mm
Dimension profondeur 97  mm
Poids net 200  g
Poids brut 300  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
6a  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242090  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548091311  
Volume 1.784  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1