text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCprimo C2.0/C/C/6

製品コード: 680184
GTIN: 4046548091311
サーボアンプシリーズPMCprotego D 01-72用Primoモーションコントロールカード、ハードウェアオプション: CPU1. 3 GHz、コンフィグレーション可能な CANopen/Profibus、 ソフトウェアオプション: IEC 61131-3プログラミング/EtherCAT、 パス補間。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

生産終了品


サーボアンプシリーズPMCprotego D 01-72用Primoモーションコントロールカード、ハードウェアオプション: CPU1. 3 GHz、コンフィグレーション可能な CANopen/Profibus、 ソフトウェアオプション: IEC 61131-3プログラミング/EtherCAT、 パス補間。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

認証 CE  
UKCA  
アプリケーション範囲 一般  
 
U1の目的 電源  
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
許容負荷 抵抗式  
誘導  
容量  
アプリケーション用メモリ容量 512 MB  
プロセッサのクロック速度 1.3 GHz  
RAM 512 MB  
絶対値エンコーダ入力点数 1  
接続(絶対値エンコーダ) Mini-IO(メス)コネクタ、8ピン  
絶対値エンコーダ用供給電圧 10~30 VDC  
信号クロック出力ABS 差動信号 (RS 422)  
信号データ入力ABS 差動信号 (RS 422)  
絶対およびシステム電位分離 可  
インクリメンタルエンコーダの入力点数 1  
接続 (インクリメンタルエンコーダ) 8ピンMini-IO (メス) コネクタ  
エンコーダ用供給電圧 10~30 VDC  
4.75~5.25 VDC  
エンコーダ差動信号の位相位置 90°±30°  
入力点数 8  
入力の“0”信号レベル -3 - +5 VDC  
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 24 V DC  
デジタル入力電位分離の有無 可  
DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 -15 %/+20 %  
半導体出力の電位分離 可  
半導体出力の短絡保護 可  
PROFIBUSタイプ スレーブ  
PROFIBUSステーションアドレス 0~126d  
PROFIBUSステーションアド設定 ソフトウェア  
Profibusのコネクタタイプ RJ45  
PROFIBUSのプロトコル名 DPV0  
PROFIBUSの動作モード AutoBaud  
PROFIBUSの設定ファイル名 Pilz0DCC.gsd  
PROFIBUSのメーカID 0DCCh  
Ethernet IPアドレス出荷時設定 192.168.0.11  
Ethernet接続タイプ RJ45  
Ethernet通信速度 1 Gbit/s  
イーサネットインタフェース数 1  
CANopenインタフェース数 1  
2  
CANopenタイプ マスタ  
スレーブ  
CANopenサイクル時間 1 ms, 2 ms, 4 ms  
CANopen通信時間 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
CAN・システム間の電位分離 はい  
半導体出力Ethernet・システム 可  
Ethercat接続タイプ RJ45  
EtherCAT通信速度 100 MBit/s  
EtherCAT・システム電位分離 可  
周囲環境条件... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0 - 40  °C
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 150 m/s²  
冷却タイプ 内蔵ファン  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造
回路1の電位分離 ロータリエンコーダシステム電圧  
電位分離1のタイプ 基礎絶縁  
回路2の電位分離 Ethernetおよびシステム電圧  
電位分離2のタイプ 基礎絶縁  
回路3の電位分離 EtherCATおよびシステム電圧  
電位分離3のタイプ 基礎絶縁  
回路4の電位分離 半導体出力とシステム電圧  
電位分離4のタイプ 基礎絶縁  
回路5の電位分離 入力およびシステム電圧  
電位分離5のタイプ 基礎絶縁  
回路6の電位分離 CANopenおよびシステム電圧  
電位分離6のタイプ 基礎絶縁  
前面パネル素材 スチール1.4016  
ハウジング素材 (上部) ポリエステルフィルム  
端子スタイル プラグイン  
高さ 173  mm
18.5  mm
奥行き 97  mm
実量 200  g
総重量 300  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
6a  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242090  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548091311  
ボリューム 1.784  dm3
Harmonized System Code 85371091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1