Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
PMCprimo C2.0/C/C/6
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
Primo-motion карта управления для сервоусилителя серии PMCprotego D 01-72; Вариант оборудования: ЦП 1,3 ГГц, настраиваемый CANopen/Profibus; вариант ПО: программирование IEC 61131-3/ EtherCAT, интерполяция траектории. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
| Подтверждено |
CE
UKCA |
| Области применения | Стандартный |
| Назначение U1 | Питание |
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| Допустимые нагрузки |
Резистентный
Индуктивный Ёмкостный |
| Память для приложений | 512 МБ |
| Частота процессора | 1,3 ГГц |
| ОЗУ | 512 MB |
| Кол-во входов (абс. датчик) | 1 |
| Соед. (абс. датч. угл. полож.) | 8-конт. гнезд. мини-разъем I/O |
| Питающ. напряж. для ABS | 10 ... 30 В пост. тока |
| Выход синхр. сигнала ABS | Дифференц. сигнал (RS 422) |
| Вход данных сигнала ABS | Дифференц. сигнал (RS 422) |
| Развязка потенц., абс. и сист. | Да |
| Подсоединение импульс. датчика | 1 |
| Соединение (энкодер приращений | 8-контактный гнездовой мини-ра |
| Питающ. напряж. инкр. энк. |
10 ... 30 В пост. тока
4,75 ... 5,25 В пост. тока |
| Пол.фазы диф.сигн., инкр. энк. | 90° ±30° |
| Число входов | 8 |
| Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
| Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
| Вход с развязкой потенциалов | Да |
| Допуск по внеш. напр. DC П/П | –15%/+20% |
| Разв. потенц. на П/П выходе | Да |
| Защита П/П выхода от КЗ | Да |
| Тип PROFIBUS | Подчиненное устройство |
| Постоян. адрес станц. PROFIBUS | 0 ... 126d |
| Настр. адреса станц. PROFIBUS | Программное обеспечение |
| Тип разъема интерф. Profibus | RJ45 |
| Назв. протокола PROFIBUS | DPV0 |
| Режимы работы PROFIBUS | Автобод |
| Назв. файла описания PROFIBUS | Pilz0DCC.gsd |
| Ид. № производителя PROFIBUS | 0DCCh |
| Завод. настр. адр. Ethernet IP | 192.168.0.11 |
| Тип раз. для инт. EtherNET/IP | RJ45 |
| Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 1 Гбит/с |
| Число интерфейсов Ethernet | 1 |
| Число интерфейсов CANopen |
1
2 |
| Тип CANopen |
Главное устройство
Подчиненное устройство |
| Длительность цикла Canopen | 1 мс, 2 мс, 4 мс |
| Время передачи по Canopen |
500 кбит/с
250 кбит/с 1000 кбит/с |
| Развязка потенц., CAN и с-ма | да |
| Разв. пот. EtherNet и системы | Да |
| Тип разъема для инт. Ethercat | RJ45 |
| Скор-ть пер. по прот. Ethercat | 100 Мбит/с |
| Развязка пот. EtherCAT и с-мы | Да |
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | 0 - 40 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 м/с² |
| Тип охлаждения | Встроенный вентилятор |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
| Развязка потенциалов 1 между | Энкодер и напряжение системы |
| Тип развязки потенциалов 1 | Основная изоляция |
| Развязка потенциалов 2 между | Ethernet и напряжение системы |
| Тип развязки потенциалов 2 | Основная изоляция |
| Развязка потенциалов 3 между | EtherCAT и напряжение системы |
| Тип развязки потенциалов 3 | Основная изоляция |
| Развязка потенциалов 4 между | П/П выход и напряжение системы |
| Тип развязки потенциалов 4 | Основная изоляция |
| Развязка потенциалов 5 между | Вход и напряжение системы |
| Тип развязки потенциалов 5 | Основная изоляция |
| Развязка потенциалов 6 между | CANopen и напряжение системы |
| Тип развязки потенциалов 6 | Основная изоляция |
| Материал корпуса лиц. панели | Сталь 1.4016 |
| Материал верхней части кожуха | Полиэфирная пленка |
| Тип клеммы | вставной |
| Размер по высоте | 173 mm |
| Размер по ширине | 18.5 mm |
| Размер по глубине | 97 mm |
| Вес нетто | 200 g |
| Вес брутто | 300 g |
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
6a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242090 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548091311 |
| Объем | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |