text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCprimo C2.0/C/C/6

Ürün numarası: 680184
GTIN: 4046548091311
Servo amplifikatör serisi PMCprotego D01-72 için Primo-Motion kontrolkartı ; donanım seçeneği: CPU 1.3 GHz, yapılandırılabilir CANopen/Profibus; yazılım seçeneği: IEC 61131-3 programlama/ EtherCAT, yol interpolasyonu. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternat...  Daha Fazla

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.

Üretimi devam etmiyor


Servo amplifikatör serisi PMCprotego D01-72 için Primo-Motion kontrolkartı ; donanım seçeneği: CPU 1.3 GHz, yapılandırılabilir CANopen/Profibus; yazılım seçeneği: IEC 61131-3 programlama/ EtherCAT, yol interpolasyonu. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Approval CE  
UKCA  
Uygulama aralığı Standart  
 
U1'in amacı Besleme  
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
İzin verilen yükler Dirençli  
Endüktif  
Kapasitif  
Uygulamalar için bellek 512 MB  
İşlemci saat hızı 1,3 GHz  
Ana bellek 512 MB  
No. of inputs absolute encoder 1  
Bağlantı (mutlak kodlayıcı) Mini-IO dişi konektör, 8 pimli  
Supply voltage for ABS 10 ... 30 VDC  
Signal clock output ABS Differential signal (RS 422)  
Signal data input ABS Differential signal (RS 422)  
Pot. isolation absolute&system Yes  
Artımsal enkoder giriş sayısı 1  
Bağlantı (artım kodlayıcı) 8 pimli Mini-IO dişi konnektör  
Art. besleme voltajı 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Faz knm. dif.sin. art.enk. 90° ±30°  
Giriş sayısı 8  
0'daki girişte sinyal seviyesi -3 - +5 VDC  
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi 24 V DC  
Potansiyel yalıtım girişi Evet  
Tolerans hrc. volt. DC S/C -%15/+%20  
Pot. yal. S/C çıkışı Evet  
S/C çıkışı kısa devre koruması Evet  
Profibus tipi Uydu cihaz  
İzin vrln PROFIB. ist. adrslri 0 ... 126d  
PROFIBUS istasyon adresi ayarı Yazılım  
Konektör tipi Profibus inter. RJ45  
PROFIBUS protokolü adı DPV0  
PROFIBUS çalışma modları Otomatik Baud  
Profibus açıklama dosyası adı Pilz0DCC.gsd  
PROFIBUS üretici kimliği 0DCCh  
Ethernet IP adr. fabrika ayarı 192.168.0.11  
Konektör tipi ETHERNET int. RJ45  
Ethernet iletim hızı 1 Gbit/s  
Ethernet arayüz adedi 1  
CANopen 1  
2  
CANopen tipi Ana cihaz  
Uydu cihaz  
CANopen döngü süresi 1 ms, 2 ms, 4 ms  
CANopen iletim süreleri 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
Pot. yalıtım CAN ve sistem evet  
Pot. yal. EtherNet ve sistem Evet  
Konektör tipi Ethercat int. RJ45  
Ethercat iletim hızı 100 MBit/s  
Pot.yalıtım EtherCAT ve sistem Evet  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0 - 40  °C
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 150 m/s²  
Soğutma tipi Dahili fan  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type
Aradaki potansiyel yalıtım 1 Dön. kodlayıcı ve sis. voltajı  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Temel yalıtım  
Aradaki potansiyel yalıtım 2 Ethernet ve sistem voltajı  
Potansiyel yalıtım tipi 2 Temel yalıtım  
Aradaki potansiyel yalıtım 3 EtherCAT ve sistem voltajı  
Potansiyel yalıtım tipi 3 Temel yalıtım  
Aradaki potansiyel yalıtım 4 SC çıkışı ve sistem voltajı  
Potansiyel yalıtım tipi 4 Temel yalıtım  
Aradaki potansiyel yalıtım 5 Giriş ve sistem voltajı  
Potansiyel yalıtım tipi 5 Temel yalıtım  
Aradaki potansiyel yalıtım 6 CANopen ve sistem voltajı  
Potansiyel yalıtım tipi 6 Temel yalıtım  
Ön plaka gövde malzemesi Çelik 1.4016  
Muhafaza malzemesi üst kısım Polyester şerit  
Terminal yapısı takılabilir  
Yükseklik boyutu 173  mm
Genislik boyutu 18.5  mm
Derinlik boyutu 97  mm
Net agirlik 200  g
Brüt ağırlık 300  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
6a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242090  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548091311  
Cilt 1.784  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1