Plan de Carrera IFA

Objetivo

Este curso está dirigido para personal de ingeniería, fabricantes de maquinaria, integradores de sistemas y al personal responsable de mantener o modificar los sistemas de control de seguridad en maquinaria y que en el futuro quieran obtener la certificación CMSE.

Alcance

  • Introducción, Reglamento de maquinaria 2023/1230  y Seguridad Eléctrica en Maquinaria IRME

  • Diseño de seguridad incorporando ISO 13849-1 & IEC 62061 SDIN

  • Seguridad en Robots Industriales RSI

  • Evaluación de Riesgos para las Máquinas MRA

Beneficio

  • Los participantes conocerán los fundamentos de la estructura y requerimientos de los estándares internacionales para lograr control confiable en maquinaria
  • Conocimiento de los requerimientos de seguridad para equipo eléctrico a utilizar en maquinaria, los principios de diseño y aspectos funcionales de los equipos de paro de emergencia, los principios de selección y diseño de protección utilizando salvaguardas para acceso en áreas peligrosas.
  • Seguridad Eléctrica en Maquinaria basado en la IEC 60204-1
  • Reglamento de Maquinaria 2023/1230
  • Introducción a la evaluación de riesgo como herramienta de búsqueda de peligros en máquina basado en la ISO 12100
  • Uso del estándar ISO 13849-1 con referencia a los Performance Level de una función de seguridad
  • Seguridad en Robots Industriales basados en la ISO 10218-2
Plan de Carrera IFA
MEXICO - Presencial
Duración
4 Días
Time
32 Hrs
Número máximo de participantes
14 Participantes
Costes por participante
Fecha/disponibilidad
desde 04.08.2026 Registrar
Fecha/disponibilidad
desde 18.08.2026 Registrar
Plazas disponibles Quedan pocas plazas libres Cerrado

¿Le gustaría inscribirse a nuestros cursos en una fecha o lugar concreto? Por favor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de informarle personalmente.

Su consulta personal
Top
Pilz de México

Pilz de México S. de R.L. de C.V.
Convento de Actopan 36, Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Edo de Méx. 54050
Mexico

Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: [email protected]

Pilz Academy Mexico - PAM

Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+52 55 5572 1300
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio