Cerrojos de seguridad PSENbolt

La solución combinable para la supervisión segura de puertas protectoras

Cerrojos de seguridad PSENbolt

El cerrojo de seguridad PSENbolt está compuesto por un cerrojo mecánico, un tirador e interruptores de seguridad combinables que funcionan según distintos principios de acción. Esto evita tener que desarrollar costosos diseños propios. El cerrojo de seguridad satisface máximos requisitos en términos de protección contra neutralización y manipulación.

Según el sensor que se utilice, PSENbolt garantiza la supervisión segura de puertas protectoras hasta la máxima categoría de seguridad PL e según EN/ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN/IEC 62061. Los cerrojos de seguridad PSENbolt se utilizan en numerosos sectores y aplicaciones. Junto con el relé de seguridad PNOZsigma o los microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, constituyen una solución completa y económica del mismo proveedor

Novedad: cerrojo de seguridad PSENbolt con sistema de protección de puertas mecánico PSENmech con bloqueo

Cerrojos de seguridad PSENbolt

Nuevas variantes PSENbolt disponibles para el sistema de protección de puertas mecánico seguro PSENmech (PSEN me5). El bloqueo integrado los convierte en una solución de protección de puertas eficiente para la seguridad de personas y procesos.

Se puede elegir entre variantes estándar y variantes con llave. Éstas últimas permiten enclavar el cerrojo en una posición determinada para impedir el rearranque intempestivo de la máquina, por ejemplo, durante tareas de mantenimiento.

Más información sobre el sistema de protección de puertas mecánico PSENmech

Cerrojo de seguridad PSENbolt. Ventajas

  • Reducción de trabajos de desarrollo y montaje
  • Solución de coste mínimo compuesta de interruptor de seguridad, tirador y cerrojo
  • Combinación sencilla de hasta 2 interruptores
  • larga vida útil gracias a protección mecánica y materiales duraderos
  • El perno de enclavamiento impide que el cerrojo se cierre accidentalmente

Características del cerrojo de seguridad

Características del cerrojo de seguridad
  • Solución completa basada en cerrojo, tirador e interruptores de seguridad
  • Diseñados para aplicaciones hasta PL e según EN/ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN/IEC 62061, con un interruptor de seguridad encriptado, p. ej., PSENcode
  • Apertura de puerta: a derecha o a izquierda
  • Desbloqueo de alineación disponible como accesorio
  • Variantes con y sin llave
  • Opción de colocar candados para evitar por medios mecánicos el cierre de la puerta
  • Grado de protección: IP67

Supervisión segura de puertas protectoras con el cerrojo de seguridad PSENbolt

El cerrojo de seguridad PSENbolt resulta óptimo para puertas protectoras difíciles de ajustar o sujetas a fuertes vibraciones. El cerrojo de seguridad es idóneo además para zonas en que las puertas protectoras se abren y cierran continuamente. Las aplicaciones de protección de puertas que pueden protegerse con el cerrojo de seguridad PSENbolt dependen del principio de acción de los interruptores de seguridad utilizados:

Interruptor de seguridad mecánico PSENmech (PSEN me1): la fuerza de extracción elevada de PSENmech impide la apertura no intencionada de la puerta protectora mediante el bloqueo durante el proceso.

Interruptor de seguridad magnético PSENmag 1.4: PSENmag es una solución económica para aplicaciones con requisitos poco exigentes en términos de protección contra manipulación y neutralización.

Interruptor de seguridad encriptado PSENcode: máxima protección contra manipulación en el mínimo espacio garantizada mediante la transmisión de un código unívoco del accionador al interruptor (principio llave/cerradura).

Combinación de sistema de protección de puertas mecánico PSENmech con bloqueo (PSEN me5) e interruptor de seguridad encriptado PSENcode: PSENmech impide la apertura no intencionada mediante el bloqueo durante el proceso. PSENcode brinda máxima protección contra manipulación hasta PL e según EN/ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN/IEC 62061.

Supervisión segura de puertas protectoras con el cerrojo de seguridad PSENbolt

Aplicaciones sectoriales del cerrojo de seguridad

Nuestra gama de productos: Cerrojos de seguridad PSENbolt

cerrojos de seguridad PSENbolt

Pueden realizarse combinaciones con el interruptor de seguridad magnético PSENmag, el interruptor de seguridad encriptado PSENcode y el interruptor de seguridad mecánico PSENmech: haga la prueba.
Pilz de México

Pilz de México S. de R.L. de C.V.
Convento de Actopan 36, Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Edo de Méx. 54050
Mexico

Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: info@pilz.com.mx

Asistencia técnica

Teléfono: 01 (800) 000-PILZ
Correo-e: techsupport-mx@pilz.com