Cortina fotoeléctrica de seguridad para protección de los dedos

Requisitos de espacio mínimos para máxima protección

Imagen de grupo cortina fotoeléctrica de seguridad PSENopt y PSENopt II

En aplicaciones que requieren distancias de seguridad muy cortas se utilizan las cortinas fotoeléctricas de seguridad Pilz PSENopt y PSENopt II. Gracias a sus tiempos de respuesta cortos, son idóneas para aplicaciones con protección de los dedos y se pueden posicionar junto a la zona peligrosa. La elevada resolución del sensor le permite detectar los dedos y activar inmediatamente una orden de desconexión segura. Todo ello permite situar la cortina fotoeléctrica de seguridad muy cerca de la zona peligrosa. Idóneo en aplicaciones con zonas de intervención abiertas o en las que se trabaja directamente junto a la zona peligrosa.

Junto con el microcontrol Pilz PNOZmulti 2 se obtiene una solución completa, eficaz y segura para la aplicación que incluye desde sensores y el control hasta la evaluación de riesgos y la declaración de conformidad.

Cortina fotoeléctrica de seguridad PSENopt: numerosas posibilidades de aplicación

Con las cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt slim y PSENopt Advanced se implementan óptimamente aplicaciones que requieren protección de los dedos. La forma estrecha y la función de conexión en cascada incorporada simplifican mucho la integración en instalaciones con problemas de disponibilidad de espacio. El modelo PSENopt Advanced incluye funcionalidades avanzadas, como muting, blanking y conexión en cascada y destaca por su versatilidad.

  • Diseñado para aplicaciones hasta PL c (tipo 2) y PL e (tipo 4) según EN ISO 13849-1
  • Funciones avanzadas, como muting, blanking, conexión en cascada
  • Más seguridad gracias a la ausencia de zonas muertas
  • La forma estrecha reduce el espacio necesario y los costes
  • Rapidez y facilidad de montaje, instalación y puesta en marcha
  • El accesorio PMMA-Acryl Tubus brinda protección para requisitos exigentes en cuanto al grado de protección IP
Imagen de producto cortina fotoeléctrica de seguridad PSENopt slim

Determine la distancia de seguridad adecuada.

La distancia de seguridad es un requisito determinante para el funcionamiento seguro de una instalación. Con el Pilz Safety Distance Calculator podrá calcular la distancia necesaria de forma rápida, sencilla y segura.

Iniciar la aplicación.

Vista previa Pilz Safety Distance Calculator

Cortina fotoeléctrica de seguridad PSENopt II: robusta en el uso diario

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt II brindan protección contra golpes, choques y vibraciones gracias a su extraordinaria solidez y son idóneas para el uso en entornos industriales duros.

Además de las cortinas fotoeléctricas de seguridad tipo 4 para aplicaciones hasta PL e, la gama incluye cortinas fotoeléctricas tipo 3 para aplicaciones hasta PL d. Las primeras cortinas fotoeléctricas de seguridad tipo 3 del mundo con certificado UL.

  • Resistencia a choques hasta 50 g
  • Resistentes a ambientes polvorientos y con mucha suciedad
  • Rango de temperatura de -25 °C a +60 °C
  • Diseñadas para aplicaciones hasta PL d (tipo 3) y PL e (tipo 4) según EN ISO 13849-1
  • Más seguridad gracias a la ausencia de zonas muertas (excepto para altura de campo de protección de 150 mm)
  • Conexión: receptor y emisor 1 x pigtail M12, 5 polos cada uno
  • Dimensiones: 35 x 40 mm
  • Posibilidad de instalar varios dispositivos en posiciones adyacentes gracias a la codificación
  • Brazos muting disponibles para realizar aplicaciones con muting
  • Cableado y montaje sencillo

Amplio abanico de accesorios disponibles para los grupos de productos PSENopt y PSENopt II, desde espejos deflectores y postes protectores hasta brazos muting. Encontrará los cables, conectores y adaptadores necesarios en el área Sistemas de conexión. ¡No espere más y eche un vistazo!

Ventajas de las cortinas fotoeléctricas de seguridad

  • Tiempos de reacción cortos
  • Compactas y seguras
  • Campo de haces apretado con resolución de 14 mm
  • Preparado para aplicaciones hasta PL d/SIL CL 2 y PL e/SIL CL 3
  • Conformidad y certificación según EN IEC 61508 y EN IEC 61496-1/-2
  • Cortina fotoeléctrica de seguridad PSENopt II tipo 3: solución eficaz para aplicaciones hasta PL d, con certificado UL
  • La codificación integrada brinda alta flexibilidad de posicionamiento junto a la máquina
  • Ausencia de zonas muertas: uso flexible con alta seguridad
  • Las cortinas fotoeléctricas PSENopt II tienen una resistencia de 50 g como protección contra golpes, vibraciones y choques

Protección de lugares de acceso en la zona peligrosa

Hombre frente a una máquina con cortina fotoeléctrica de seguridad

Nuestros modelos de cortina fotoeléctrica PSENopt y PSENopt II ofrece seguridad óptima en aplicaciones que requieren protección de los dedos. Los dispositivos se pueden posicionar a la mínima distancia posible de la zona de peligro. Las cortinas fotoeléctricas de seguridad se montan y ponen en marcha en pocos pasos y son idóneas para máquinas con zonas de intervención abiertas como, p. ej., instalaciones de alimentación SMD o centros de mecanizado (fresadoras o tornos).

Embalaje de bebidas – seguro y eficiente con la robusta cortina fotoeléctrica de seguridad PSENopt II
-    Requisitos elevados de resistencia debido a las vibraciones durante el proceso de llenado
-    Lugar de intervención adyacente a la zona peligrosa: El montaje tiene lugar directamente junto a la zona peligrosa y favorece un proceso de producción sin interrupciones
-    Más productividad al reducirse las paradas de producción

Acabado de superficies de metal – protección productiva y ergonómica con PSENopt II
-    Activación de la cortina fotoeléctrica de seguridad al abrir la puerta
-    Carga y descarga manual de piezas sin limitaciones
-    Instalación e integración sencilla en la máquina

Más información:

Aplicaciones de nuestras cortinas fotoeléctricas de seguridad:

Barreras fotoeléctricas de seguridad para protección del cuerpo o de las manos:

Nuestra gama de productos: cortinas fotoeléctricas de seguridad para protección de los dedos

Pilz Mexico

Pilz de México, S. de R.L. de C.V. Automatización Segura
Convento de Actopan 36 Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Méx. 54050
Mexico

Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: info@pilz.com.mx

Asistencia técnica

Teléfono: 01 (800) 000-PILZ
Correo-e: techsupport-mx@pilz.com