Las conexiones de cables en entornos industriales transmiten un gran número de señales (p. ej., señales de mando y supervisión o señales relativas a la seguridad). Los dispositivos de supervisión de cables proporcionan una protección especial y el control de la conexión que garantiza el carácter unívoco de la señal transmitida por el cable. De este modo se excluyen errores de cableado, defectos de los cables y el riesgo de manipulación.
Supervisión de cables segura
PLIDdys, conexión segura en combinación con el relé de seguridad PNOZ e8.1p

Nuestra gama de productos: Dispositivos de supervisión de cables
Pilz de México
Pilz de México S. de R.L. de C.V.
Convento de Actopan 36, Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Edo de Méx. 54050
Mexico
Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: info@pilz.com.mx
Asistencia técnica
Teléfono: 01 (800) 000-PILZ
Correo-e: techsupport-mx@pilz.com