Los gateway de Pilz convierten los protocolos del cliente con total fiabilidad. Estos fiables componentes de sistema están disponibles para la comunicación entre los controles del sistema de automatización PSS 4000 y controles de otros fabricantes. Por tanto, los gateway facilitan la integración del control Pilz PSS 4000 en las arquitecturas CANopen y EtherCAT existentes.
Componentes de sistemas de bus de campo
Gateways, convertidores de protocolo de confianza

Ventajas de los gateway
- integrables en arquitecturas CANopen o EtherCAT existentes
- poco trabajo de ingeniería gracias al mapeo predefinido
- diagnóstico mediante LED de estado, diagnósticos más completos vía servidor web

Características de los gateway

- Gateway de Modbus/TCP Slave en EtherCAT Slave con interface de bus de campo EtherCAT
- Gateway de Modbus/TCP Slave en CANopen Slave con interface de bus de campo CANopen
- compatibles con los siguientes controles y sistemas de control: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 con interface ETH-2, sistemas de control Motion Control PMCprimo
- compatibles con los dispositivos de diagnóstico PMI
Nuestra gama de productos: Componentes de sistemas de bus de campo
Pilz de México
Pilz de México S. de R.L. de C.V.
Convento de Actopan 36, Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Edo de Méx. 54050
Mexico
Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: info@pilz.com.mx
Asistencia técnica
Teléfono: 01 (800) 000-PILZ
Correo-e: techsupport-mx@pilz.com