Plataforma de software PAS4000

PAS4000: facilidad de configuración y programación

Plataforma de software PAS4000

Con la plataforma de software PAS4000 se programa y configura fácilmente el sistema de automatización PSS 4000. PAS4000 engloba varios editores y numerosos bloques de software. Las herramientas para configuración de proyectos, programación, puesta en marcha y servicio de PAS4000 están perfectamente sincronizadas. Los interfaces de datos están unificados y simplifican el intercambio de información en todas las fases de la automatización. La creación de programas para funciones de seguridad y automatización es rápida e intuitiva.

Los controles PSSuniversal PLC se programan en PAS IL (lista de instrucciones), PAS STL (texto estructurado) y PAS LD (esquema de contactos) según EN/IEC 61131-3. Incluye, además, el editor gráfico de programas PASmulti para configurar y programar fácilmente los controles PSSuniversal PLC y PSSuniversal multi. El editor de programas PASmulti convierte la creación de programas en una tarea rápida, sencilla e intuitiva. Las entradas y salidas se configuran a voluntad y se vinculan mediante elementos lógicos utilizando la función "arrastrar y soltar". Los símbolos y caracteres sencillos facilitan la tarea. Independientemente de que se programe según el estándar IEC o con PASmulti, el entorno del programa es el mismo y facilita enormemente el manejo. PAS4000 contiene, además, un extenso paquete de idiomas. Los textos de las herramientas y los tutoriales están disponibles en ocho idiomas.

Creación sencilla, rápida e intuitiva de proyectos. Ventajas

  • Seguridad y automatización en un solo sistema
  • Creación de proyectos para los controles PSSuniversal PLC y PSSuniversal multi
  • editor gráfico de programas PASmulti para configuración y estructura
  • combinación sencilla de PAS IL, PAS STL y PAS LD con PASmulti
  • Reducción de errores mediante bloques reutilizables predefinidos
  • Administración sinóptica de proyectos
  • Obtención de licencias por el eficaz sistema de puntos PASunits
  • Vinculación directa entre PAS4000 y el proyecto PASvisu propio
Creación sencilla, rápida e intuitiva de proyectos

Programar con facilidad. Características de PAS4000

Características de PAS4000
  • Extensa biblioteca de módulos seguros y no seguros
  • Interface para la programación externa de aplicaciones
  • Editores PAS STL, PAS IL, PAS LD según EN/IEC 61131-3 clasificados como LVL (Limited Variability Languages) por el TÜV Süd
  • Prácticas funciones en línea
  • Diagnóstico de sistema integrado
  • Ayuda online en la propia herramienta
  • Disponible en ocho idiomas (alemán, inglés, italiano, chino, español, francés, japonés, portugués)

Software de ingeniería para minimizar el trabajo de configuración de proyectos

El software de ingeniería PAS4000 destaca por su carácter intuitivo y facilidad de manejo. Con PAS4000 se programan los controles PSSuniversal PLC y PSSuniversal multi del sistema de automatización PSS 4000. El software, que incluye varios editores y bloques, ayuda a programar y configurar todas las funciones de automatización, ya sean seguras o no seguras. Con PAS4000 resulta muy fácil la programación tanto de máquinas pequeñas como de complejas instalaciones concatenadas.

Software de ingeniería para minimizar el trabajo de configuración de proyectos

Programación sencilla mediante bloques

Programación sencilla mediante bloques

La extensa biblioteca de software contiene bloques de control para el regulador PID y para la escala de valores de entrada (scaling). Además, pueden utilizarse bloques con certificación TÜV para la supervisión de pulsadores de parada de emergencia, barreras fotoeléctricas de seguridad, interruptores de puertas protectoras, etc. Con PASmulti pueden utilizarse tanto los bloques creados por el usuario como los bloques predefinidos. Así, el uso de bloques permite programar funciones complejas de forma rápida y sin errores, porque los bloques pueden reutilizarse las veces que sea necesario. Los bloques de software de PAS4000 están incluidos directamente en la herramienta, dentro de la biblioteca de software.

Obtención de licencias de proyectos con PASunits

Obtención de licencias de proyectos con PASunits

Cada función del software PAS4000 tiene asignada una puntuación, las PASunits. En caso de querer obtenerse la licencia para un proyecto, se paga en el proyecto con las PASunits en función del número y tipo de bloques de función y funciones de red. La cuenta de puntos puede cargarse con distintos paquetes de PASunits en el software. Después de realizar el pedido, junto con la confirmación de pedido se recibe un enlace para descargar las PASunits adquiridas.

Nuestra gama de productos: Plataforma de software PAS4000

PASunits

El modelo de licencia PASunits se basa en un sistema de puntos, denominados PASunits. Para las funciones utilizadas en el proyecto se calculan PASunits y se cancelan de la cuenta de puntos del software. Existen diferentes paquetes de PASunits.

PASkey

Con PASkey (resistente memoria USB encriptada) pueden transmitirse fácilmente PASunits y utilizarlos en diferentes puestos de trabajo.
Top
Pilz de México

Pilz de México S. de R.L. de C.V.
Convento de Actopan 36, Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Edo de Méx. 54050
Mexico

Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: 01 (800) 000-PILZ
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+52 55 5572 1300
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio