text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT oe ETH

Número de producto: 402314
GTIN: 4046548107555
Activatable Ethernet interfaces (RJ45), supply and input voltage 24 V

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 0.48  
Número de entradas 2  
Tensión continua en entrada 24 V  
Tipo entrada según EN 61131-2 3  
Separ. galvánica entrada no  
Tipo con. interface ETHERNET RJ45  
Veloc. transmisión Ethernet 1 Gbit/s  
10/100 Mbits/s  
Número de interfaces Ethernet 2  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -20  
60  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2 (zona B)  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Posición de montaje cualquiera  
Longitud de línea máxima 30  
Borne de conexión Borne de muelle enchufable  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 40  
Dimensión Ancho 30  
Dimensión Profundidad 59.2  
Peso neto 42  
Peso bruto 60  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548107555  
Volumen 0.314  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios para la puesta en marcha

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop installation wrench for PIT es pushbutton.

Accesorios Opcionales

PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
DIN top hat rail adapter for operation elements PIToe (PIT oe ETH)