Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"402314","name":"PIT oe ETH","price":"156.83","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT oe ETH
Numer produktu: 402314
GTIN: 4046548107555
Interfejsy z możliwością aktywacji Ethernet (RJ45), napięcie zasilającei
wejściowe 24 V
Sztuka
Cena
€156.83
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA UL Recognized Component |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 0.48 |
Wejścia
| Liczba wejść | 2 |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V |
| Typ wejścia wg EN 61131-2 | 3 |
| Wejście z izol. galwaniczną | Nie |
Interfejs Ethernet
| Typ złącza ETHERNET int. | RJ45 |
| Prędkości transmisji Ethernet |
1 Gbit/s
10/100 Mbit/s |
| Ilość złączy Ethernet | 2 |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | -20 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Dozwolona kondensacja? | unzulässig |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... | EN 61131-2 (Zone B) |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP65 |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | beliebig |
| Maks. długość przewodu | 30 |
| Zacisk przyłączeniowy | Federkraftklemme steckbar |
| Styl zacisków | wtykowe |
| Wysokość | 40 |
| Szerokość | 30 |
| Głębokość | 59.2 |
| Ciężar netto | 41 |
| Ciężar brutto | 59 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371292 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548107555 |
| Tom | 0.314 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PIT oe DIN rail adapter
402325
Adapter elementów operatorskich PIToe (PIT oe ETH) do szyny montażowejDIN
€25.11