text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT oe ETH

Produktnummer: 402314
GTIN: 4046548107555
Aktiverbart Ethernet-interface (RJ45), forsynings- og indgangsspænding 24 V

Styk

Din pris

Kr.1,192.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 0.48  
Antal indgange 2  
Jævnspænding ved indgang 24 V  
Indgangstype iht. EN 61131-2 3  
Galvanisk Afbrydelse indgang nej  
Stiktype ETHERNET-interface RJ45  
Ethernet overførselshastighed 1 Gbit/s  
10/100 Mbit/s  
Antal Ethernet-tilslutninger 2  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -20  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Tildugning tilladt? unzulässig  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2 (Zone B)  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret IP65  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Monteringsposition beliebig  
Maks. ledningslængde 30  
Tilslutningsklemme Federkraftklemme steckbar  
Klemmetype stikbar  
Mål, højde 40  
Mål, bredde 30  
Mål, dybde 59.2  
Nettovægt 41  
Bruttovægt 59  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548107555  
Volumen 0.314  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PIT oe ETH sealing cap
PIT oe ETH sealing cap 402319
Tætningskappe til PIT oe ETH [402314] som reservedel
Kr.129.00
PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
DIN-skinneadapter til betjeningselementerne PIToe (PIT oe ETH)
Kr.191.00

Tilbehør til indkøring

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, monteringsnøgle til PIT es-knap.
Kr.92.00