text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT oe ETH

Kód materiálu: 402314
GTIN: 4046548107555
Aktivovatelné rozhraní Ethernet (RJ45), napájecí a vstupní napětí 24 V

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Napájecí napětí (V) 24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 0.48  
Počet vstupů 2  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V  
Typ vstupu podle EN 61131-2 3  
Galvan. oddělení vstupu ne  
Typ konekt. rozhr. Ethercat RJ45  
Ethernet rychlost přenosu 1 Gbit/s  
10/100 Mbit/s  
Počet rozhr.Ethernet 2  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -20  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Orosení přípustné? unzulässig  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2 (Zone B)  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž IP65  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Montážní poloha beliebig  
Max. délka kabelu 30  
Připojovací svorka Federkraftklemme steckbar  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 40  
Rozměr šířka 30  
Rozměr hloubka 59.2  
Čistá váha 41  
Celková hmotnost 59  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548107555  
Svazek 0.314  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PIT oe ETH sealing cap
PIT oe ETH sealing cap 402319
Těsnicí kryt pro PIT oe ETH [402314] jako náhradní díl
PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
Adaptér pro montážní lištu DIN pro ovládací prvky PIToe (PIT oe ETH)

Příslušenství pro uvádění do provozu

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, montážní klíč pro PIT es tlačítko.