닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"402314","name":"PIT oe ETH","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PIT oe ETH
제품 번호: 402314
GTIN: 4046548107555
활성화 가능한 이더넷 인터페이스(RJ45), 공급 및
입력 전압 24 V
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA UL Recognized Component |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 0.48 |
입구
| 입력 단자의 개수 | 2 |
| 입력 DC 전압 | 24 V |
| EN 61131-2에 따른 입력 유형 | 3 |
| 갈바닉 절연 입력 | 아니오 |
이더넷 인터페이스
| 이더넷 인터페이스 커넥터 유형 | RJ45 |
| 이더넷 전송률 |
1 Gbit/s
10/100 Mbit/s |
| 이더넷 인터페이스의 개수 | 2 |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | -20 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| 응결 허용? | unzulässig |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000 m |
| EMC 수행 표준... | EN 61131-2 (Zone B) |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | IP65 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 장착 위치 | beliebig |
| 최대 케이블 길이 | 30 |
| 커넥션 터미널 | Federkraftklemme steckbar |
| 터미널 스타일 | 플러그인 |
| 높이 직경 | 40 |
| 폭 치수 | 30 |
| 깊이 치수 | 59.2 |
| 순중량 | 41 |
| 총중량 | 59 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27371292 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548107555 |
| 용량 | 0.314 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |