text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT oe ETH

Номер артикула: 402314
GTIN: 4046548107555
Активируемые Ethernet-интерфейсы (RJ45), напряжение питания и входное напряжение 24 В

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Напряжение питания (V) 24  
Тип питающего напряжения U1 DC  
потребляемая мощность DC 0.48  
Число входов 2  
Напряжение пост.тока на входах 24 V  
Тип напряжения по EN 61131-2 3  
Вход с гальванич. развязкой Нет  
Тип раз. для инт. EtherNET/IP RJ45  
Скор-ть пер. по прот. Ethernet 1 Gbit/s  
10/100 Mbit/s  
Число интерфейсов Ethernet 2  
Климат. совмест. с EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -20  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Конденсация допустима? unzulässig  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 m  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2 (Zone B)  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление IP65  
Тип защиты, корпус IP20  
Монтажное положение beliebig  
Макс. длина кабеля 30  
Соединительная клемма Federkraftklemme steckbar  
Тип клеммы вставной  
Размер по высоте 40  
Размер по ширине 30  
Размер по глубине 59.2  
Вес нетто 41  
Вес брутто 59  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371292  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548107555  
Объем 0.314  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PIT oe ETH sealing cap
PIT oe ETH sealing cap 402319
Уплотнительный колпачок для PIT oe ETH [402314] (запасная часть)
PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
Адаптер на DIN-рейку для элементов управления PIToe (PIT oe ETH)

Принадлежности для наладки

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, монтажный ключ для кнопки PIT es.