Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"402314","name":"PIT oe ETH","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Imagem similar
PIT oe ETH
Número do produto: 402314
GTIN: 4046548107555
Interface ativável Ethernet (RJ45), tensão de alimentação e
de entrada de 24 V
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
UKCA UL Recognized Component |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | DC |
| Absorção de potência CC | 0.48 |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
| Corrente contínua na entrada | 24 V |
| Tipo entrada seg. EN 61131-2 | 3 |
| Sep.galv. desconexão galvânica | não |
Interface Ethernet
| Tipo conect. interf. ETHERCAT | RJ45 |
| Taxa de transmissão Ethercat |
1 Gbit/s
10/100 Mbit/s |
| Número interfaces Ethernet | 2 |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -20 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensação admissível? | unzulässig |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 (Zone B) |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP65 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | beliebig |
| Comprimento máx. do cabo | 30 |
| Terminal de conexão | Federkraftklemme steckbar |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 40 |
| Dimensão de profundidade | 59.2 |
| Dimensão de profundidade | 30 |
| Peso líquido | 41 |
| Peso bruto | 59 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371292 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548107555 |
| Volume | 0.314 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PIT oe DIN rail adapter
402325
Adaptador de trilho DIN para elementos operacionais PIToe (PIT oe ETH)