text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PIT oe ETH

Product ID: 402314
GTIN: 4046548107555
Activeerbare Ethernet-poort (RJ45), voedings- en ingangsspanning 24 V

Item

Your Price

€156.83

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Goedkeuring CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 0.48  
Galvan. scheiding ingang nee  
Aantal ingangen 2  
Gelijkspanning op ingang 24 V  
Ingangstype volgens EN 61131-2 3  
Connectortype ETHERNET-interf. RJ45  
Ethernet overdrachtssnelheid 1 Gbit/s  
10/100 Mbit/s  
Aantal Ethernet-poorten 2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Omgevingstemperatuur -20  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Overspanningscategorie II  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Beschermingsgraad inbouwruimte IP65  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
EMC volgens norm .... EN 61131-2 (Zone B)  
Vochtbelasting vermelding P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
Afmeting hoogte 40  
Aansluitklem Federkraftklemme steckbar  
Inbouwpositie beliebig  
Max. kabellengte 30  
Nettogewicht 41  
Afmeting diepte 59.2  
Brutogewicht 59  
Afmeting breedte 30  
Klemsoort steekbaar  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371292  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002024  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548107555  
Volume 0.314  dm3
Harmonized System Code 85176200  
 

Installation accessories

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop installation wrench for PIT es pushbutton.
€12.15

Optional accessories

PIT oe ETH sealing cap
PIT oe ETH sealing cap 402319
Sealing cap for PIT oe ETH [402314] as a spare part
€16.92
PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
DIN top hat rail adapter for operation elements PIToe (PIT oe ETH)
€25.11