text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PIT oe ETH

Artikelnummer: 402314
GTIN: 4046548107555
Aktivierbare Ethernet-Schnittstelle (RJ45), Versorgungs- und Eingangsspannung 24 V

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Versorgungsspannung U1 24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 0.48  
Anzahl Eingänge 2  
Gleichspannung am Eingang 24 V  
Eingangstyp nach EN 61131-2 3  
Galvan. Trennung Eingang nein  
Steckertyp ETHERNET-Schnittste RJ45  
Ethernet Übertragungsrate 1 Gbit/s  
10/100 Mbit/s  
Anzahl Ethernet-Schnittstellen 2  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -20  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2 (Zone B)  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP65  
Schutzart Gehäuse IP20  
Einbaulage beliebig  
max. Leitungslänge 30  
Anschlussklemme Federkraftklemme steckbar  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 40  
Abmessung b 30  
Abmessung t 59.2  
Nettogewicht 41  
Bruttogewicht 59  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548107555  
Volumen 0.314  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Zubehör zur Inbetriebnahme

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, Montageschlüssel für PIT es Taster.

Optionales Zubehör

PIT oe ETH sealing cap
PIT oe ETH sealing cap 402319
Abdichtkappe für PIT oe ETH [402314] als Ersatzteil
PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
DIN-Hutschienen-Adapter für Bedienelemente PIToe (PIT oe ETH)