text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT oe ETH

製品コード: 402314
GTIN: 4046548107555
駆動イーサネットインタフェース(RJ45)、供給および 入力電圧24 V

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
供給電圧 (V) 24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 0.48  
入力点数 2  
入力のDC電圧 24 V  
EN 61131-2適合の入力タイプ 3  
入力ガルバニック絶縁 不可  
Ethernet接続タイプ RJ45  
Ethernet通信速度 1 Gbit/s  
10/100 Mbit/s  
イーサネットインタフェース数 2  
周囲環境条件... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -20  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
結露耐性 unzulässig  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2 (Zone B)  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け IP65  
保護構造、ハウジング IP20  
取り付け位置 beliebig  
最大ケーブル長 30  
接続端子 Federkraftklemme steckbar  
端子スタイル プラグイン  
高さ 40  
30  
奥行き 59.2  
実量 41  
総重量 59  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548107555  
ボリューム 0.314  dm3
Harmonized System Code 85176200  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(試運転用)

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop、PIT es押しボタン用取り付けレンチ。

アクセサリ(オプション)

PIT oe ETH sealing cap
PIT oe ETH sealing cap 402319
PIT oe ETH [402314]用保護キャップスペアパーツ
PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
操作インタフェースPIToe (PIT oe ETH)用DINレール