text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT oe ETH

Numéro de l'article: 402314
GTIN: 4046548107555
Interface Ethernet activable (RJ45), tension d’alimentation et d’entrée 24 V

Unité

Votre prix

€156.83

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 0.48  
Nombre d’entrées 2  
Tension continue sur l’entrée 24 V  
Type d’entrée selon EN 61131-2 3  
Isol. galvanique entrée Non  
Type connect. interf. ETHERNET RJ45  
Vit. de transmission Ethernet 1 Gbit/s  
10/100 Mbit/s  
Nombre d'interfaces Ethernet 2  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -20  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensation autorisée ? unzulässig  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2 (Zone B)  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im IP65  
Indice de protection de boîtie IP20  
Position de montage beliebig  
Longueur de câble max. 30  
Bornier de raccordement Federkraftklemme steckbar  
Type de borniers Débrochable  
Dimensions hauteur 40  
Dimension largeur 30  
Dimension profondeur 59.2  
Poids net 41  
Poids brut 59  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371292  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548107555  
Volume 0.314  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires d'installation

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, clé de montage pour bouton-poussoir PIT es.
€12.15

Accessoires optionnels

PIT oe ETH sealing cap
PIT oe ETH sealing cap 402319
Capuchon d’étanchéité pour le PIT oe ETH [402314] en tant que pièce derechange
€16.92
PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
Adaptateur de rail DIN pour les éléments de commande PIToe (PIT oe ETH)
€25.11