text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT oe ETH

Artikelnummer: 402314
GTIN: 4046548107555
Aktiverbart Ethernet-gränsnitt (RJ45), matnings- och ingångsspänning 24 V

Enhet

Ditt pris

SEK1,791.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Manöverspänning (V) 24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 0.48  
Antal ingångar 2  
Likspänning vid ingång 24 V  
Ingångstyp enligt EN 61131-2 3  
Galvan. isolering ingång nej  
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. RJ45  
Ethercat överföringshastighet 1 Gbit/s  
10/100 Mbit/s  
Antal Ethernet anslutningar 2  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -20  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Kondensation tillåten? unzulässig  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2 (Zone B)  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme IP65  
Skyddsklass hus IP20  
Monteringsläge beliebig  
Max. kabellängd 30  
Anslutningsplint Federkraftklemme steckbar  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 40  
Mått bredd 30  
Mått djup 59.2  
Nettovikt 41  
Bruttovikt 59  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371292  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548107555  
Volym 0.314  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PIT oe ETH sealing cap
PIT oe ETH sealing cap 402319
Tätningslock för PIT oe ETH [402314] som reservdel
SEK193.00
PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
DIN-skenadapter till manöverelementet PIT oe (PIT oe ETH)
SEK287.00

Installationstillbehör

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, monteringsnyckel för PIT es-knapp.
SEK139.00